La structure présentée ici est une version du MB-SR50N aux performances d'isolation thermique améliorées.
Le système est conçu pour la construction et l'exécution de murs-rideaux plats et légers de type suspendu ou de remplissage, de toits, de lucarnes et d'autres structures. Les formes des profilés permettent de sélectionner des profilés de montants et de traverses qui affleurent les uns aux autres sur la surface intérieure de la façade.
Le système MB-SR50N HI présente les caractéristiques de base et les possibilités inhérentes à la construction de base MB-SR50N. La zone d'isolation thermique mérite cependant une mention particulière. Ici, des isolants spéciaux à deux composants ont été appliqués. Ils sont basés sur un isolateur HPVC (ou un ensemble d'isolateurs de largeur appropriée), ce qui permet de visser avec une grande précision lors du processus d'installation sur le chantier. Sur les deux faces latérales de l'isolant sont rapportés (collés) des éléments complémentaires en matériau souple qui renforcent les performances d'isolation thermique et limitent les flux d'air dans l'espace séparant les remplissages de la façade. L'isolant ainsi construit permet de maintenir la commodité et la précision du montage d'une façade traditionnelle, en garantissant en même temps que de très bons paramètres d'isolation thermique sont atteints - le coefficient de transfert de chaleur, en fonction des profils appliqués et des accessoires, s'étend de 0,94 à ,.94 W/m2K. De même dans la version de base de la façade, la structure permet l'installation de différents types de remplissages, y compris des vitrages de grandes dimensions et des vitrages isolants à deux chambres. En ce qui concerne les éléments actifs, les portes et fenêtres MB-70HI aux performances d'isolation thermique renforcées sont particulièrement recommandées pour les façades de la série HI.