Publier vos produits
Earthline Vertical Facade Slats
Earthline Vertical Facade Slats
Earthline Vertical Facade Slats
Earthline Vertical Facade Slats
Earthline Vertical Facade Slats
Earthline Vertical Facade Slats
    Aluprof

    Earthline Vertical Facade Slats

    4.8 sur 5 étoiles4.8(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Les lames décoratives en aluminium EARTHLINE révolutionnent la finition murale en créant un effet tridimensionnel dynamique qui confère une esthétique unique et moderne à tout bâtiment. Cette solution innovante sublime le caractère architectural et crée un style audacieux et contemporain.

    Conçu pour s'intégrer parfaitement aux autres systèmes Aluprof, EARTHLINE permet une vision architecturale cohérente. Ces lames polyvalentes peuvent être utilisées pour les façades ventilées, les panneaux de porte ou comme finitions murales intérieures décoratives, offrant un aspect distinctif et raffiné à toutes les applications. Elles sont idéales pour les maisons modernes, les résidences de luxe, les immeubles collectifs et les bâtiments publics. Pour ceux qui recherchent la qualité et le style du XXIe siècle, EARTHLINE est le choix idéal.

    Harmonie parfaite entre fonctionnalité et design

    Les panneaux décoratifs en aluminium EARTHLINE allient technologie de pointe et esthétique exceptionnelle. Composés de profilés de base robustes et de bandes de recouvrement élégantes, ce système allie robustesse et élégance. Les profilés clipsables se fixent facilement sur des sous-structures en aluminium ou en bois pré-préparées, ou directement sur les murs intérieurs, pour une installation simple et efficace.

    Possibilités de conception illimitées

    Disponibles en largeurs de 30 mm et 90 mm, les lames peuvent être installées verticalement ou horizontalement, répondant ainsi à différents besoins de design. Le système intègre également un éclairage LED en configuration simple, double ou centrale, permettant des effets lumineux créatifs qui subliment les projets architecturaux.

    Avec une vaste palette de couleurs et de finitions, incluant des revêtements imitant des matériaux naturels comme le bois ou le béton, EARTHLINE offre une flexibilité de conception illimitée. Chaque projet devient une déclaration personnalisée, parfaitement en phase avec la vision du propriétaire ou du promoteur. De plus, le système prend en charge l'extrusion sur mesure de formes uniques, permettant aux architectes de mettre en valeur les caractéristiques distinctives d'un bâtiment tout en conservant la compatibilité avec le système de montage standard.

    EARTHLINE est la solution ultime pour la conception de murs modernes, alliant esthétique, fonctionnalité et facilité d'installation pour créer des chefs-d'œuvre architecturaux qui se démarquent.

    Spécification
    • KEY FEATURES AND BENEFITS OF EARTHLINE SLATS

      • Elevates architectural projects with a modern, prestigious look
      • Suitable for both indoor and outdoor use
      • Available in a wide range of styles and colours, including wood and stone imitations
      • Enables stunning lighting effects for a striking visual impact
      • Offers custom designs to match individual project visions
      • Unique façade aesthetics attract attention and add value to buildings
      • Resistant to weather conditions and wear for long-lasting performance
      • Easy to clean with minimal upkeep required
      • Visually harmonises with other Aluprof products for cohesive architecture
      • Quick and simple fabrication, optimised for productivity
      • Snap-on system and compatible profiles ensure fast and straightforward installation
      • Fully compatible with other Aluprof systems for effortless coordination
    Spécifications techniques
    • Réference unique.earthline-vertical-facade-slats
    • Famille de produitsFaçade Slats
    • Groupe de produitsEarthline
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Classification IFCCouverture
    • Code Uniclass 2015Ss_25_45
    • Description de l'Uniclass 2015Wall covering and finish systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 46 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Siding
    • Numéro OmniClass23-13 37 15 11
    • Titre OmniClassMetal Exterior Siding