Publier vos produits
MB-TT50 Curtain wall system
MB-TT50 Curtain wall system
MB-TT50 Curtain wall system
    Aluprof

    MB-TT50 Curtain wall system

    4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Le nouveau système de mur-rideau moderne MB-TT50 a une longueur d'avance en termes de fonctionnalité et d'efficacité par rapport aux façades à barres transversales classiques. Il offre des performances exceptionnelles en matière d'isolation et de protection contre les intempéries grâce à un drainage en cascade spécial à 3 zones et à la ventilation des feuillures de vitrage. Sa construction innovante permet de réduire raisonnablement le temps nécessaire à la fabrication et à la construction du mur-rideau complet. Il est conçu pour servir de système de base pour les variétés de sécurité anti-effraction et coupe-feu.

    Caractéristiques et avantages:

    • isolation thermique renforcée
    • vitrage jusqu'à 56 mm
    • grand choix de connexions d'angle pour permettre une plus grande flexibilité de conception
    • liaisons montant-traverse haute capacité (2,5 KN) couplées à une large gamme de vitrages pour permettre l'utilisation de vitrages lourds de grandes dimensions
    • option constructions traverse-traverse
    • Système de drainage et de ventilation à 3 zones renforcé par un jeu de joints pour assurer une protection contre les conditions météorologiques les plus défavorables
    • sélection de fenêtres et de portes disponibles, y compris des évents de toit, des évents dissimulés et des fenêtres parallèles
    • option vitrage semi structurel EFEKT
    • conformité aux exigences du marquage CE
    Spécification
    • Performance:

      • Air Permeability:  Class AE1350Pa, EN 12153:2004; EN 12152:2004
      • Watertightness: Class RE 1800Pa, EN 12155:2004; EN 12154:2004 
      • Thermal insulation (Uf): from 0,5 W/m2K 
      • Burglar resistance: WK2 and WK



    Spécifications techniques
    • Réference unique.MB-TT50_curtain_wall_system
    • Famille de produitsFaçade systems
    • Groupe de produitsMB-TT50 Mullion-transom curtain walls
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
    • Classification IFCMur Rideau
    • Nom UNSPSCGlass curtainwalling
    • Code UNSPSC30151806
    • Code Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Description de l'Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 44 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Glazed Aluminum Curtain Walls
    • Numéro OmniClass23-13 33 27 11
    • Titre OmniClassCurtain Walls

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Amérique du Nord Afrique