Publier vos produits
SkyTwin Flush-Mounted Roller Shutter System
SkyTwin Flush-Mounted Roller Shutter System
    Aluprof

    SkyTwin Flush-Mounted Roller Shutter System

    Traduit par Google,

    SkyTwin est la première solution du marché associant un volet roulant extérieur et un brise-soleil type screen en un seul produit. Cette intégration innovante aboutit à un système compact de haute technologie qui offre une excellente isolation thermique toute l’année, conduisant à des économies significatives en coûts de chauffage et de climatisation.

    SkyTwin est le résultat du travail minutieux d'une équipe d'ingénieurs qui s'est concentrée sur la création d'un produit qui non seulement répond aux attentes d'investisseurs exigeants, mais qui se révèle également être une alternative intéressante pour les fabricants de parasols. Compte tenu du fait que le gain de place, l'optimisation des coûts et la rapidité de montage sont désormais d'une grande importance pour les entreprises manufacturières, de nombreux composants communs aux volets roulants et aux moustiquaires extérieurs proposés auparavant par Aluprof ont été utilisés.

    Grâce à l'utilisation d'une moustiquaire ZIP , le produit peut également fonctionner comme une moustiquaire, protégeant les intérieurs des insectes.

    Le contrôle des systèmes SkyTwin a été entièrement automatisé. Il est possible d'utiliser les moteurs Aluprof des séries AM , DM et les variateurs dédiés Elero et Somfy , disponibles en versions : avec fins de course mécaniques ou électroniques, avec récepteur radio ainsi qu'avec détection d'obstacles. Selon les exigences du projet, ils peuvent être exploités individuellement, de manière centralisée, en groupe ou avec des capteurs solaires ou éoliens dédiés.

    Grâce à leurs propriétés réfléchissantes, transmissives, perméables et absorbantes, les tissus spécialisés utilisés dans les écrans inhibent la formation de l'effet de serre à l'intérieur de la pièce, ce qui contribue à maintenir une température constante et confortable tout en offrant une bonne visibilité vers l'extérieur. Un élément important est le choix du degré approprié d’ouverture du tissu, qui est déterminé par le facteur Of. Il détermine le nombre d'ouvertures pour 1 m² de tissu, indiquant ainsi sa translucidité. Plus le nombre d’ouvertures est grand, plus la transmission lumineuse dans la pièce est importante. Ceci est particulièrement important lors de l'installation d'écrans dans des immeubles de bureaux, où il est nécessaire de garantir l'accès à la lumière visible et donc un confort optique adéquat.

    Spécification
    • Technical parameters of the system:

      - Roller shutter boxes are made of high quality PVC components and are characterised by an increased thermal insulation,

      - Roller shutter box size: 185 x 265 mm,

      - Air Permeability: up to Class 3, EN 13125,

      - Resistance to wind load: up to Class 6, EN 13659, 

      - Reaction to fire: B-s2,d0, EN 13501-1.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.skytwin-flush-mounted-roller-shutter
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsShutters / Blinds
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireIsolation
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
    • Classification IFCFenêtre
    • Code ETIMEC003229
    • Nom ETIMRoller shutter
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows