Publier vos produits
SP Flush-mounted Roller Shutter System
SP Flush-mounted Roller Shutter System
SP Flush-mounted Roller Shutter System
SP Flush-mounted Roller Shutter System
    Aluprof

    SP Flush-mounted Roller Shutter System

    Traduit par Google,

    Les systèmes encastrés sont principalement conçus pour les nouvelles constructions. Cependant, une fois les modifications nécessaires apportées au linteau, ces produits peuvent également être installés dans des bâtiments existants. Il est important de prévoir l'utilisation de telles solutions, cela s'applique également au mode d'installation, dès la phase de conception du bâtiment pour permettre une utilisation efficace des valeurs fonctionnelles du produit. Les systèmes encastrés apportent d'excellentes performances d'isolation thermique car ils ne nécessitent aucune modification des fenêtres, portes ou linteaux existants, et n'affectent donc pas la consommation énergétique du bâtiment. De plus, ils s'intègrent parfaitement à la façade du bâtiment et en font partie intégrante.

    La partie avant du caisson roulant sert également de base à tout matériau de finition (enduit, clinker, etc.) afin qu'elle reste un élément inaperçu de la façade. Les systèmes SP et SP-E d'Aluprof sont conçus pour assurer avant tout une bonne protection contre les pertes de chaleur. Cela a été particulièrement apprécié par le Passive House Institute de Darmstadt (PHI), et l'organisation a émis une recommandation pour appliquer ces deux solutions pour les boîtiers de 165 mm (et plus petits) dans les bâtiments passifs. Mais c'est la bonne installation dans un linteau préalablement isolé selon les directives du fabricant qui est ici une condition essentielle. De plus, la menuiserie de la fenêtre doit respecter les paramètres appropriés, c'est-à-dire que le coefficient de transfert thermique de la fenêtre Uw est inférieur à 0,80/(m²K) tandis que le coefficient de vitrage Ug ne dépasse pas 0,70 W/(m²K).

    Un avantage supplémentaire des volets roulants encastrés est la possibilité d'appliquer une moustiquaire indépendante pour protéger l'intérieur des insectes. Comme c'est le cas pour les systèmes montés en façade, le rideau de l'enrouleur peut être constitué de profilés remplis de mousse, de plastique ou extrudés.

    Spécification
    • • Functionality
      The SP-E system is designed for installation in new building developments. It allows architects and designers to optimize the solutions needed. The installation of this system in existing buildings is possible after a necessary modification in the lintel. One of the options includes the use of a mosquito net enclosed in the shutter box (MOSKITO system). An integrated system ensures the independent operation of the roller shutter and mosquito net.

      • Design
      Aluminium profiles and shutter boxes are manufactured of high-grade aluminium sheet double-lined with PUR-PA lacquer and have an increased resistance to abrasion and weather conditions. The filling foam provides the profiles with good thermal and acoustic insulation parameters. The shutter box is built-in under the lintel. The front of the shutter box is also
      a base for any finishing material (for instance plaster, clinker brick), so it stays an invisible part of building’s facade. The elements of SP system do not interfere with the door, lintel and window construction and therefore the optimum energy balance of a building is kept.

      • Operational comfort
      Roller shutters can be controlled manually or electrically with a motor coupled with the control system to provide comfortable operation.

      • Advantages
      The robust design and construction of the roller shutters and good selection of materials ensure efficient protection against unwelcome guests. Furthermore, they help make buildings sound proof and better insulated, lowering temperature in summer time and costs of heating during colder seasons. Using the independent Moskito system allows for an insect-free interior while allowing in daylight and air.

      • Colour range
      A large selection of standard colours meets the requirements of the most demanding customers. Colour layers are applied using powder coating technology.

      • Certificates
      Components used for the production of Aluprof roller shutters are certified for conformity with the respective technical approvals and available to customers. To have access to those documents please click here and then log in to the authorised area.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sp-under-plaster-roller-shutter
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsShutters / Blinds
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code ETIMEC003229
    • Nom ETIMRoller shutter
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_84_73
    • Description de l'Uniclass 2015Roller shutters
    • Code CSI MasterFormat 201410 71 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Shutters
    • Numéro OmniClass23-17 21 11 13
    • Titre OmniClassExterior Shutters