Publier vos produits
SRS-SKB Top-Mounted Roller Blind System
SRS-SKB Top-Mounted Roller Blind System
SRS-SKB Top-Mounted Roller Blind System
    Aluprof

    SRS-SKB Top-Mounted Roller Blind System

    Traduit par Google,

    Les volets roulants extérieurs sont une solution hautement fonctionnelle qui est fréquemment utilisée pour les bâtiments publics et résidentiels. Le principal avantage de ces stores est la protection qu'ils offrent aux intérieurs contre l'exposition au soleil grâce à leurs tissus techniques spécialisés.

    Ils assurent également la confidentialité en empêchant les personnes extérieures de voir à l'intérieur, tout en offrant aux utilisateurs une excellente vue sur l'extérieur. De plus, ils offrent un confort optique en agissant comme une barrière efficace à la lumière extérieure et en minimisant l'éblouissement de l'écran qu'elle peut déclencher. Avec le bon choix de tissu, les stores enrouleurs extérieurs deviennent un accessoire élégant, ajoutant une touche décorative unique à un bâtiment. Il convient de noter que, lorsqu'ils sont correctement choisis, ils peuvent également fonctionner comme des moustiquaires efficaces, gardant les intérieurs "sans insectes".

    La gamme ALUPROF propose trois systèmes, le SkyRoll Zip, le SkyRoll Classic et le SkyRoll Eco.

    Les systèmes d'écrans proposés offrent un équilibre parfait entre la lumière et l'ombre, et de plus, ils peuvent être un élément décoratif intemporel d'un bâtiment. Les tissus spécialisés utilisés dans les paravents, grâce à leurs propriétés réfléchissantes, perméables et absorbantes, arrêtent l'effet de serre à l'intérieur de la pièce, ce qui aide à maintenir une température constante et confortable, tout en maintenant.

    Quels sont les avantages d'utiliser des écrans ?

    - PARE-SOLEIL – les volets roulants de type screen protègent parfaitement les pièces contre la surchauffe en améliorant le confort de travail.

    - CONFORT VISUEL – les écrans offrent un confort visuel adéquat, minimisant l'effet d'éblouissement pouvant apparaître sur l'écran de l'ordinateur. - ÉCONOMIE D'ÉNERGIE - grâce à l'utilisation de ce type de brise-soleil, nous pouvons réduire considérablement les dépenses de climatisation pendant la saison estivale.

    -PRIVACY - Les screens protègent les intérieurs du regard des personnes indésirables, tout en conservant une bonne visibilité à l'extérieur du bâtiment (transparence homogène).

    -CONCEPTION MODERNE - la variété des tissus fait des paravents un élément décoratif moderne, qui donnera à chaque bâtiment un caractère individuel.

    -PROTECTION - un système d'écran correctement sélectionné peut également protéger efficacement l'intérieur de la présence d'insectes.

    Spécification
    • SkyRoll Classic is the most popular system in the family of screen type roller shutters, which is designed both for use in public buildings as well as in modern residential buildings. This product perfectly reduces solar radiation without sacrificing natural daylight, providing optimum protection against overheating. In this system there is no direct integration of the fabric with the guide channel.  The product is available in front-mounted, flush-mounted or top-mounted variant.

      Depending on the version of the selected product, the offer includes construction elements made of aluminium sheet, PVC or extruded aluminium and were adopted mainly from SkyRoll Zip system. This is extremely important for manufacturers, as it allows the use of most components such as guide channels, round reel or bottom rail and thus optimises stock levels. This solution is also equipped with a telescopic cap for the round reel, providing installers with fast assembly, disassembly, and non-invasive service access. This holder can also be used with roller shutters. Manual control is not possible. The maximum dimension is 3000 x 5000 mm (15m²).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.srs-skb
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsShutters / Blinds
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePSE
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
    • Classification IFCÉlément de Chambre de Distribution
    • Code ETIMEC003229
    • Nom ETIMRoller shutter
    • Nom UNSPSCShutters
    • Code UNSPSC30151801
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_07_26
    • Description de l'Uniclass 2015External roller blinds
    • Code CSI MasterFormat 201410 71 13.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Coiling Exterior Shutters
    • Numéro OmniClass23-17 21 11 13 19
    • Titre OmniClassCoiling Exterior Shutters
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Amérique du Nord Afrique