Publier vos produits
Alutech ALT.F50 Système de murs-rideaux
Alutech ALT.F50 Système de murs-rideaux
Alutech ALT.F50 Système de murs-rideaux
Alutech ALT.F50 Système de murs-rideaux

    Alutech ALT.F50 Système de murs-rideaux

    5.0 sur 5 étoiles5.0(10 Avis)

    Grâce à leur extérieur unique et de hautes qualités d'exploitation, les façades translucides sont devenues populaires parmi les architectes et les constructeurs. La façade du bâtiment comprenant verre et carcasse d'aluminium peut avoir diverses couleurs, propriétés, forme (verticale, horizontale inclinée) etc. La technologie de vitrage structural ouvre de nouvelles possibilités de solutions de design des façades des bâtiments. Les systèmes de vitrage structural permettent de cacher la fixation d'aluminium, et la façade du bâtiment se transforme visuellement en monolithe de verre. Le Groupe de sociétés ALUTECH propose les systèmes de façade pour des structures, des modes de fabrication et de montage différents.

    Le système classique de supports et de linçoirs ALUTECH ALT F50 comprend les supports et les linçoirs d'une largeur visible de 50 mm. Cela assure une translucidité maximale et une légèreté visuelle de la construction de façade, ainsi que son extérieur élégant. Tous les éléments visibles de la construction peuvent être peints en toute couleur selon l'échelle RAL, la qualité de peinture de profilés correspond aux exigences Qualicoat 2000. Les consommateurs les plus exigeants peuvent acquérir le profilé anodisé résistant à l'action agressive de l'environnement. Le kit existant d'insertions thermiques et de joints d'étanchéité permet d'installer le remplissage (doubles vitrages, panneaux calorifuges) d'une épaisseur de 4 à 50 mm.

    Spécification
    • Les avantages principaux du système consistent en ce qui suit.

      1. Un haut niveau d'isolation thermique (Group 1.0).

      Dans le monde contemporain où les prix de tous les types de ressources énergétiques augmentent régulièrement, il est impossible de s'écarter des problèmes liés à l'écologie et à l'économie de ressources pour la création d'un climat confortable dans le local. Pour obtenir de hautes propriétés thermophysiques et insonorisées de l'enveloppe, dans la série ALUTECH ALT F50 on utilise un kit d'insertions thermiques (de calorifuges) en chlorure de polyvinyle solide et antichoc (PVC-U-HI) avec de hauts paramètres d'isolation thermique, un joint d'étanchéité coextrudé (solution brevetée) et un kit de couches d'étanchéité à la base de caoutchoucs éthylène-propylène (EPDM). Grâce à une combinaison optimale de ces composantes, les paramètres suivants de l'isolation thermique (selon les normes DIN 4108-4) sont obtenus :

      à l'installation du joint d'étanchéité de diffusion le coefficient de la transmission de la chaleur de la solution de profilé de nœud (sans double vitrage) fait Uf = 1,8 W / (m2K) ou la résistance réduite à la transmission de la chaleur Rpr. = 0,55 m2°С/W (groupe de matériaux du cadre 1.0);

      en cas de solution standard le coefficient de la transmission de la chaleur fait Uf = 2,4 W / (m2K) ou la résistance réduite à la transmission de la chaleur Rpr. = 0,42 m2 °C/W (groupe de matériaux du cadre 2.1).

      Cela permet d'augmenter beaucoup les caractéristiques thermophysiques sans augmentation considérable du coût d'un m2 de la structure.

      Système « Chaleur-froid ».

      L'utilisation d'éléments PVC originaux de distance dans les zones d'entre-deux et de recoupements de la façade permet d'installer un verre simple au lieu de double vitrage. Des rainures spéciales permettent de garnir le joint d'étanchéité avec n'importe quel matériel en feuilles bon marché. Cela permet de réaliser un passage économe d'une zone opaque à une zone transparente de construction sans perdre des caractéristiques calorifuges. Vu ce que pour les dernières deux années la valeur de marché du verre en feuilles s'est multipliée plusieurs fois, cette solution est utilisée de plus en plus souvent à la création de façades translucides suspendues.

      Multitude de variantes du raccordement de profilés principaux et simplicité du traitement.

      La série de façades ALUTECH ALT F50 prévoit quelques types de raccordement du support et du linçoir :

      • bout à bout (sans fraisage des profils avec utilisation d'un dé de rainure);
      • à clin de 6 mm (sans utilisation de la rainure dans le support);
      • avec fraisage à clin de 6 mm (avec utilisation de la rainure dans le support).


      Le système F50 permet de commencer la production des structures d'aluminium avec un minimum de temps et de ressources, et pour les compagnies qui travaillent déjà avec les profilés d'aluminium il donne la possibilité du passage rapide au système ALUTECH ALT F50, sans changer les moyens principaux de raccordement et de traitement du support et du linçoir.

      En outre, on prévoit quelques moyens de raccordement du support avec le linçoir :

      • l'aide de dés à chambre (au montage successif);
      • à l'aide de dés à chambre et de glissières (pour un montage simplifié);
      • à l'aide de clous à vis de bout de linçoir (un raccordement économe et simple avec traitement préalable du support).

      Grâce à la multitude de variantes de raccordement de profilés, des producteurs avec expérience de travail différente qui ont un équipement de diverse complexité peuvent travailler avec le système, ainsi qu'utiliser aux sites de classes différentes les moyens de raccordement les plus commodes et technologiques dans chaque cas concret.

      4. Interchangeabilité de profils principaux

      Dans la zone de l'installation du remplissage touts les profilés de support et de linçoir ont des rainures pour évacuer la buée et ventiler la zone de la rainure de double vitrage. La configuration de la section de tous les supports et linçoirs permet d'utiliser ces profils comme ceux verticaux ou horizontaux de la carcasse de façade.

      En train de la création de structures de façade les sociétés ont souvent les morceaux de profilés de support d'une longueur de 0,5-2 mètres dont l'utilisation est pratiquement impossible à cause de leur petite longueur. L'utilisation d'un support à titre de linçoir permet de diminuer les restes de profilés et optimiser le façonnage de profilés principaux à la création des structures de façade. Ainsi, la réduction de la quantité de profilés utilisés standardisés permet de diminuer le prix d'une construction finie.

      Pour les constructions qui ne nécessitent pas de haute rigidité, le système ALUTECH ALT F50 permet d'utiliser des profilés de linçoir à titre de profilés portants verticaux (système « linçoir-linçoir »). Pour débloquer (ou renforcer) les linçoirs à la verticale, on utilise des profilés renforçants à chambre de support, ce qui réduit beaucoup le coefficient de métal, donc, le coût d'une construction finie.

      De plus, la configuration de profilés principaux permet de ne pas utiliser des linçoirs de deuxième niveau, ce qui diminue beaucoup la nomenclature de profilés au stock. À titre de linçoir de deuxième niveau il est recommandé d'installer le profilé standard du linçoir ou du support.

       

      5. Diversité de dispositions constructives.

      Une structure unique du profilé de dé (solution brevetée) permet de réaliser de divers passages et variantes du raccordement de structures de façade avec les éléments du bâtiment :

      • Création des surfaces avec cassure – des supports inclinés verticalement (passage de la partie verticale à celle inclinée de la structure);
      • Possibilité de tourner les supports dans le plan du vitrail;
      • Création des surfaces inclinées et orientables;
      • Raccordement de la structure inclinée avec la base du bâtiment;
      • Création du sommet d'une pyramide polyédrique.


      6. Kit nécessaire de composants unitaires.

      Ce n'est pas un secret que tous les systèmes de supports et de linçoirs ont beaucoup de commun. Malheureusement, la plupart des systèmes nationaux n'ont pas assez d'éléments constructifs qui jouent un rôle important pour un fonctionnement exact de la structure de façade et sont des éléments décoratifs supplémentaires. Le système ALUTECH ALT F50 comprend le kit nécessaire de ces produits qui permettent :

      • de décorer la zone de raccordement des linçoirs et des supports, ainsi que le lieu de raccordement de deux supports à la verticale;
      • d'assurer une circulation nécessaire d'air et l'évacuation de l'humidité de la zone de la rainure du double vitrage;
      • d'évacuer l'eau et d'autres précipitations atmosphériques de la surface extérieure du double vitrage dans les structures inclinées;
      • de simplifier le raccordement de supports et de linçoirs.




    Spécifications techniques
    • Réference unique.alutech_alt_f50
    • Famille de produitsCurtain Wall
    • Groupe de produitsStick Systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-19
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)50
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enBiélorussie
    • Fabriqué enBiélorussie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
    • Classification IFCMur Rideau
    • Nom UNSPSCGlass curtainwalling
    • Code UNSPSC30151806
    • Code Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Description de l'Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Curtain Wall and Glazed Assemblies
    • Numéro OmniClass23-13 33 27 11
    • Titre OmniClassCurtain Walls
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls