Le GRIDLOCK d'EXTECH est un système de grille en blocs de verre qui « s'enclenche » - aucun mortier, colle ou ruban adhésif n'est nécessaire. Cette technologie enfichable offre des temps d'installation plus courts - vous pouvez retirer et remplacer un bloc en moins de 2 minutes, car il n'est pas nécessaire d'attendre que l'adhésif sèche. Cela limite les perturbations de la circulation piétonne et simplifie le processus d'installation car aucune maçonnerie n'est nécessaire.
Le système de blocs de verre sans mortier GRIDLOCK utilise des cadres en aluminium légers et préfabriqués qui sont également faciles et rapides à installer - une avancée considérable par rapport aux mortiers traditionnels et aux systèmes pré-vitrés lourds. Une variété de motifs et de finitions d'encadrement vous permettent de créer des structures élégantes qui garantissent des performances à long terme.
GRIDLOCK est idéal pour les applications industrielles et de transit, et peut être utilisé pour les pare-brise, les abris, les cloisons et même les murs d'accent. Le système utilise des blocs de verre de 2 pouces d'épaisseur, qui sont presque incassables, offrent une résistance supérieure aux graffitis et offrent la sécurité et le confort de la lumière du jour.
Autres avantages et détails
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |