Publier vos produits
Alutech ALT.F50 Integrated windows
Alutech ALT.F50 Integrated windows
Alutech ALT.F50 Integrated windows
Alutech ALT.F50 Integrated windows

    Alutech ALT.F50 Integrated windows

    Traduit par Google,

    Cette solution du système F50 offre la possibilité de fabriquer des fenêtres intégrées avec une ouverture extérieure. En raison de la similitude d'apparence de la fenêtre et des parties aveugles de la façade, cette construction est appelée «Châssis caché». L'ouvrant peut être équipé de ferrures offrant des ouvertures de type store ou parallèle. Un mécanisme manuel ou un entraînement électrique à chaîne peut être utilisé comme élément d'ouverture.

    Spécification
    • «Hidden sash» type:

      • Internal visible width - 55 mm.
      • External visible width - 10 mm.
      • Glazing thickness - 4-8 mm, 22-38 mm.
      • Glass fixing method - cap moldings and structural sealant.
      • Maximum dimensions (HxW) - 3000×2000 mm.
      • Types of hardware - awning or parallel-set-aside.

      Windows with visible sash:

      This ALT F50 system integrated window solution assumes installation of a rectangular IGU which is followed by 45 mm visible aluminum line. This option preserves all technological advantages of ”invisible sash”.

      • Internal visible width - 55 mm.
      • External visible width - 45 mm.
      • Glazing thickness - 22-38 mm.
      • Glass fixing method - snap-in molding.
      • Maximum dimensions (HxW) - 3000×2000 mm.
      • Types of hardware - awning or parallel-set-aside.

      34 mm polyamide thermal breaks help to keep the thermal conductivity of the frame-sash section at Uf = 1,9-1,7 W/m²K which is much better than the indexes of European equivalents within facade windows segment.



    Spécifications techniques
    • Réference unique.alutech_window_alt_f50_integrated
    • Famille de produitsCurtain Wall
    • Groupe de produitsStick Systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enBiélorussie
    • Fabriqué enBiélorussie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
    • Classification IFCMur Rideau
    • Nom UNSPSCGlass curtainwalling
    • Code UNSPSC30151806
    • Code Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Description de l'Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 44 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Glazed Aluminum Curtain Walls
    • Numéro OmniClass23-13 33 27 11 11 15
    • Titre OmniClassCurtain Wall Infill Panels
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls