Publier vos produits
Alutech ALT.W72 Windows
Alutech ALT.W72 Windows

    Alutech ALT.W72 Windows

    Traduit par Google,

    Le système ALT W72 est une solution technologique moderne pour l'application de fenêtres dans des installations administratives, commerciales, manufacturières et résidentielles correspondant aux exigences élevées en matière d'efficacité énergétique.

    Les fenêtres fabriquées à partir des profilés ALT W72 améliorent la fonctionnalité et la sécurité du bâtiment, offrent un haut niveau de confort, ainsi qu'une protection des locaux contre la perte de chaleur et la pénétration du bruit.

    Le fonctionnement sûr et durable des fenêtres ALT W72 est assuré par la haute qualité des profilés, de la quincaillerie et des accessoires utilisés.

    Les fenêtres de la série ALT W72 sont bien combinées avec les systèmes de façade et de porte ALUTECH.

    Spécification
    • TECHNICAL CHARACTERISTICS OF W72 WINDOW SYSTEM

      Acoustic performance

      up to 48 dB
      Thermal insulation, Uw
      IGU 50mm, И-16Ar-6-16Ar-6
      0,96 m² ⁰С / W
      Thermal insulation, Uf 1,59 W / m² ⁰С
      Air tightness Class А
      Water tightness Class А (1100 Pa)
      Wind load resistance Class А
      Max glazing thickness 58 mm
      Max sash weight up to 150 kg
      Max sash height up to 2 500 mm
      Max sash width up to 1 600 mm


    Spécifications techniques
    • Réference unique.alutech_window_alt_w72_inward_opening
    • Famille de produitsWindows
    • Groupe de produitsInward Opening
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-27
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)72
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enBiélorussie
    • Fabriqué enBiélorussie
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Description de l'Uniclass 2015Window systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 13
    • Titre OmniClassMetal Windows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows