Publier vos produits
Amarr® 2042 Extra Heavy-Duty Steel Garage Door
Amarr® 2042 Extra Heavy-Duty Steel Garage Door
    Amarr

    Amarr® 2042 Extra Heavy-Duty Steel Garage Door

    Traduit par Google,

    Cette porte extra-robuste haut de gamme à valeur R élevée est construite en acier extérieur de calibre 20 qui est moussé sur place avec une isolation en polyuréthane qui crée un panneau monolithique solide et économe en énergie.

    ÉLÉVATEUR VERTICAL À INSTALLATION RAPIDE

    Le temps, c'est de l'argent! Conçu pour les entrepôts commerciaux Amarr et les portes de quai ; économise environ 20 minutes de temps d'installation.

    VALEUR R MAXIMALE

    Notre isolation en polyuréthane offre les meilleures valeurs R par pouce par rapport aux autres types courants d'isolation de porte sectionnelle.

    Spécification
    • Amarr 2042
      R-Value19.4*
      Steel Thickness20/27 ga
      Panel DesignFlush
      Steel EmbossmentStucco
      Construction LayersThree
      Max Std Width†32'2"
      Max Std Height†26'1"
      Door Thickness2" (5.1cm)
      U-Value0.052

      garage door garage doors garage kapi warehouse residential entry frame

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Amarr-2042-Extra-Heavy-Duty-Steel-Garage-Door
    • Famille de produitsDoors
    • Groupe de produitsSteel Sectional - Polyurethane Insulated Garage Door
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes de garage
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCMetal doors
    • Code UNSPSC30171505
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_75
    • Description de l'Uniclass 2015Sectional overhead doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Titre OmniClassSectional Overhead Metal Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors