Publier vos produits
Amarr® 2732 Medium-Duty Steel Garage Door
Amarr® 2732 Medium-Duty Steel Garage Door
    Amarr

    Amarr® 2732 Medium-Duty Steel Garage Door

    4.0 sur 5 étoiles4.0(6 Avis)
    Traduit par Google,

    La construction en acier solide est la base de l'Amarr 2732. Deux peaux en acier robuste avec isolation en polystyrène sans CFC et une rupture thermique créent une barrière pour empêcher la chaleur et le froid de se transférer à travers la porte. Le choix idéal pour les projets de portes isolées/code international de conservation de l'énergie (IECC) qui sont sensibles au budget et ne nécessitent pas un extérieur de calibre 24.

    ÉLÉVATEUR VERTICAL À INSTALLATION RAPIDE

    Le temps, c'est de l'argent! Conçu pour les entrepôts commerciaux Amarr et les portes de quai ; économise environ 20 minutes de temps d'installation.

    RESPECTUEUX DE LA NATURE

    Notre isolation en polystyrène est exempte de chlorofluorocarbures appauvrissant la couche d'ozone (CFC) tout en offrant une isolation efficace pour aider à réduire l'impact environnemental négatif de la consommation d'énergie de chauffage et de refroidissement.

    Spécification
    • Amarr 2732
      R-Value9.4
      Steel Thickness27/27 ga
      Panel DesignPencil Groove
      Steel EmbossmentStucco
      Construction LayersThree
      Max Std Width24'2"
      Max Std Height26'1"
      Door Thickness2" (5.1cm)
      U-Value0.106

      garage door garage doors garage kapi warehouse residential entry frame

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Amarr-2732-Medium-Duty-Steel-Garage-Door
    • Famille de produitsDoors
    • Groupe de produitsSteel Sectional - Polystyrene Insulated Garage Door
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes de garage
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCMetal doors
    • Code UNSPSC30171505
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_75
    • Description de l'Uniclass 2015Sectional overhead doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Titre OmniClassSectional Overhead Metal Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors