Publier vos produits
Amarr® 2402/2412/2422 Heavy-Duty Steel Garage Door
Amarr® 2402/2412/2422 Heavy-Duty Steel Garage Door
    Amarr

    Amarr® 2402/2412/2422 Heavy-Duty Steel Garage Door

    3.8 sur 5 étoiles3.8(18 Avis)
    Traduit par Google,

    L'Amarr 2402/2412/2422 est le cheval de bataille de l'industrie. Le 24-ga à nervures profondes. les sections en acier peuvent être modifiées en usine ou sur place avec une isolation en polystyrène sans CFC qui comporte un support en nylon ou en acier pour s'adapter à l'application requise.

    ÉLÉVATEUR VERTICAL À INSTALLATION RAPIDE

    Le temps, c'est de l'argent! Conçu pour les entrepôts commerciaux Amarr et les portes de quai ; économise environ 20 minutes de temps d'installation.

    FLEXIBILITÉ DU PRODUIT

    L'Amarr 2402/2412/2422 est disponible non isolé, isolé ou isolé avec un support en acier pour répondre à la plupart des exigences du projet.

    Spécification
    • Amarr 2402Amarr 2412Amarr 2422
      R-ValueN/A7.07.0
      Steel Thickness24 ga24 ga24/25 ga
      Panel DesignDeep RibbedDeep RibbedDeep Ribbed
      Steel EmbossmentSmoothSmoothSmooth
      Construction LayersOneTwoThree
      Max Std Width30'2"30'2"30'2"
      Max Std Height26'1"26'1"26'1"
      Door Thickness2" (5.1cm)2" (5.1cm)2" (5.1cm)
      U-ValueN/A0.1430.143
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Amarr-2402_2412_2422-Heavy-Duty-Steel-Garage-Door
    • Famille de produitsDoors
    • Groupe de produitsSteel Sectional - Ribbed Panel Garage Door
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes de garage
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCMetal doors
    • Code UNSPSC30171505
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_75
    • Description de l'Uniclass 2015Sectional overhead doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Titre OmniClassSectional Overhead Metal Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors