Publier vos produits
Amarr® 2731 Medium-Duty Steel Garage Door
Amarr® 2731 Medium-Duty Steel Garage Door
    Amarr

    Amarr® 2731 Medium-Duty Steel Garage Door

    Traduit par Google,

    L'Amarr 2731 comporte deux peaux en acier entourant 1-3/8" pouces de polystyrène sans CFC. Chaque peau est constituée d'acier de calibre 27 affleurant en grain de bois pour fournir un mur solide de protection contre les éléments.

    ÉLÉVATEUR VERTICAL À INSTALLATION RAPIDE

    Le temps, c'est de l'argent! Conçu pour les entrepôts commerciaux Amarr et les portes de quai ; économise environ 20 minutes de temps d'installation.

    RESPECTUEUX DE LA NATURE

    Notre isolation en polystyrène est exempte de chlorofluorocarbures appauvrissant la couche d'ozone (CFC) tout en offrant une isolation efficace pour aider à réduire l'impact environnemental négatif de la consommation d'énergie de chauffage et de refroidissement.

    Spécification
    • Amarr 2731
      R-Value6.7
      Steel Thickness27/27 ga
      Panel DesignFlush
      Steel EmbossmentWoodgrain
      Construction LayersThree
      Max Std Width18'2"
      Max Std Height14'1"
      Door Thickness1-3/8" (3.5cm)
      U-Value0.149
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Amarr-2731-Medium-Duty-Steel-Garage-Door
    • Famille de produitsDoors
    • Groupe de produitsSteel Sectional - Polystyrene Insulated Garage Door
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes de garage
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCMetal doors
    • Code UNSPSC30171505
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_75
    • Description de l'Uniclass 2015Sectional overhead doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 25 13
    • Titre OmniClassSectional Overhead Metal Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors