Publier vos produits
Fenêtre PVC fixe A70 pose en applique extérieur (ITE) avec option coffre volet
Fenêtre PVC fixe A70 pose en applique extérieur (ITE) avec option coffre volet
Fenêtre PVC fixe A70 pose en applique extérieur (ITE) avec option coffre volet
Fenêtre PVC fixe A70 pose en applique extérieur (ITE) avec option coffre volet
Fenêtre PVC fixe A70 pose en applique extérieur (ITE) avec option coffre volet
Fenêtre PVC fixe A70 pose en applique extérieur (ITE) avec option coffre volet
Fenêtre PVC fixe A70 pose en applique extérieur (ITE) avec option coffre volet
    AMCC

    Fenêtre PVC fixe A70 pose en applique extérieur (ITE) avec option coffre volet

    Fenêtre fixe A70 pose en applique extérieur (ITE) avec option coffre volet

    Innovantes et techniques, les fenêtres A70 Elégance répondent aux normes les plus stricts en vigueur. Elles attestent des performances de durabilité, de qualité, d’isolations thermique et acoustique.

    La gamme A70 Elégance est disponible en Blanc (Ral 9010), Beige (Ral 1015) et gris (Ral 7035) teintée dans la masse ainsi qu'en finition DEKOLINE, plaxage  à chaud, en Chêne doré ou liege, noyer, gris anthracite ou acajou en 1 face extérieure (base blanche) ou deux faces.

    Avec une variante de gamme qui propose le meilleur rapport qualité / prix. Conçue pour répondre à toutes vos attentes en matière de confort et d’économie, la fenêtre A70 Classique s’adapte à tous les types de pose, en rénovation comme neuf.

    La gamme A70 Classic est disponible en Blanc (Ral 9010), Beige (Ral 1015)et gris (Ral 7035) teintée dans la masse.

    Options Volets:

    Le bloc-baie CX est un ensemble « volet + fenêtre » particulièrement adapté pour les constructions neuves. Les dernières innovations apportées lui confèrent des performances thermiques, phoniques et de perméabilité à l’air exceptionnelles, conformes aux exigences de la RT 2012 et aux bâtiments basse consommation.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Vente chantier en fourniture et pose chez Norba Menuiserie

    Spécification
    • Performances de la gamme A70 Elégance:
      Uw : 1,3 W/m2.K (vitrage UG=1,1 W/m2.K avec intercalaire à bord chaud)
      Affaiblissement acoustique RW : 35 à 45 dB
      AEV : A*4-E*7A-V*A2 (ou V*A3 en option selon dimensions)
      Facteur solaire : 0,42
      Transmission lumineuse : 55%

      Performances de la gamme A70 Classic:
      Uw : 1,4 W/m2.K (vitrage UG=1,1 W/m2.K avec intercalaire aluminium)
      Affaiblissement acoustique RW : 35 à 45 dB
      AEV : A*4-E*7A-V*A2 
      Facteur solaire : 0,42
      Transmission lumineuse : 55%

      Options Volets:

      Performance du coffre CX Soprofen :
      Uc : jusqu’à 0,67+0,01/Lc (pour coffre avec isolation renforcée posé dans une isolation de 160 mm)
      Classe 4 en moteur,treuil et sangle
      En option Classe 5: treuil et moteur

    Spécifications techniques
    • Réference unique.A70_FFPAE
    • Famille de produitsA70
    • Groupe de produitsNeuf
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-02-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à châssis fixe
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCFixed windows
    • Code UNSPSC30171609
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows