Combinez l'ingéniosité du produit avec une esthétique moderne pure et le résultat est vraiment époustouflant. La gamme Marvin Modern est conçue pour être construite en grand et performante à grande échelle, complétée par la puissance des détails de conception critiques.
Caractéristiques : Grandes étendues de verre pour un maximum de vues avec de nombreuses configurations et tailles disponibles ; Formes rectangulaires et polygonales ; L'évidement du cadre accepte un retour de cloison sèche pour une intégration transparente ; Capacités de broyage de ruban horizontal ou vertical ; Capacités de broyage non certifiées ; Taille maximale du cadre certifié - 141 3/8 x 93 3/8" ; Indice de performance d'une seule unité - CW-PG40 ; Indice de performance des unités verticales ou horizontales à chaud - CW-PG40.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |