Publier vos produits
Imperial Hanger Rod Canopy Lattice 8"

Imperial Hanger Rod Canopy Lattice 8"

Traduit par Google,

Les auvents à tringle de suspension Imperial sont conçus pour couvrir élégamment les entrées des bâtiments. Cet auvent sophistiqué offre une protection contre les éléments tout en améliorant l'attrait extérieur. Fabriqué de manière experte et durable, l'Imperial est un ajout élégant et fonctionnel à toute entrée, garantissant une expérience accueillante pour les visiteurs et les occupants.

Tailles : allant de 2' 6" à 10' de projection et de 4 à 100'+ de longueur. Longueurs supérieures à 1000'+ avec épissures.

Structure : Composants préfabriqués en aluminium avec revêtement en poudre.

Gouttières / Fascia : Aluminium extrudé, fascia de 6", 8" ou 12" avec gouttière de 4".

Système de toiture standard :

  • Treillis carré en aluminium extrudé de 1,5 po

Supports : supports suspendus « Hanger Rod ».

Accessoires complémentaires : moulures de couronne

Spécification
  • Americana Outdoors is a trusted manufacturer of outdoor structures and shade solutions for commercial, municipal, and residential applications. With decades of experience, they specialize in high-quality aluminum canopies, walkway covers, sun shelters, and custom shade structures designed to enhance outdoor environments with durability and style.

    Their portfolio includes metal awnings, bus shelters, covered walkways, and pergola structures, all engineered for long-lasting performance and aesthetic appeal. Whether it's park shelters, recreation area covers, or school walkway covers, Americana delivers dependable solutions that meet ADA compliance and local building code requirements.

    From concept to completion, Americana provides design-build services, custom fabrication, and structural engineering support to meet project-specific needs. Their powder-coated finishes, maintenance-free materials, and weather-resistant coatings ensure lasting beauty and performance in any climate.

    Americana's products are ideal for public spaces, educational facilities, transit centers, and athletic complexes, offering reliable protection from the elements while promoting comfort and safety. Backed by expert craftsmanship and a commitment to service, Americana is a leader in architectural shade systems across the U.S.

Spécifications techniques
  • Réference unique.imperialhangerrodcanopylattice8
  • Famille de produitsAmericana Outdoors Inc
  • Groupe de produitsCanopies
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2024-09-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Matériel secondaireExtruded Aluminum
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Protections solaires
  • Code Uniclass 2015Pr_20_65_78
  • Description de l'Uniclass 2015Shelter structures
  • Numéro OmniClass23-19 29 13
  • Titre OmniClassCovers and Shelters