Publier vos produits
Aegis Plus® Light Commercial Ornamental Steel Fence
Aegis Plus® Light Commercial Ornamental Steel Fence
Aegis Plus® Light Commercial Ornamental Steel Fence
Aegis Plus® Light Commercial Ornamental Steel Fence
Aegis Plus® Light Commercial Ornamental Steel Fence
Aegis Plus® Light Commercial Ornamental Steel Fence
Aegis Plus® Light Commercial Ornamental Steel Fence
Aegis Plus® Light Commercial Ornamental Steel Fence
Aegis Plus® Light Commercial Ornamental Steel Fence
Aegis Plus® Light Commercial Ornamental Steel Fence

    Aegis Plus® Light Commercial Ornamental Steel Fence

    4.6 sur 5 étoiles4.6(12 Avis)
    Traduit par Google,

    Clôture ornementale commerciale

    La clôture ornementale commerciale Aegis Plus peut être personnalisée pour correspondre à l'espacement des rails de n'importe quelle clôture existante. La flexibilité du rail ForeRunner permet à Aegis Plus de placer le rail à n'importe quel endroit sur le panneau de clôture, et la clôture peut être fabriquée à n'importe quelle hauteur spécifiée ou couleur personnalisée. Les clôtures ornementales en acier Aegis Plus sont le choix parfait pour une application de clôture ornementale commerciale légère qui nécessite des hauteurs, un espacement des rails ou des couleurs non standard.

    Ameristar a conçu le rail ForeRunner pour augmenter la résistance grâce à l'architecture. La caractéristique de conception innovante du rail ForeRunner est une tige de retenue sécurisée à l'intérieur qui permet une connexion à pas variable, une polarisation à angle élevé et l'élimination des fixations externes disgracieuses. Galvanisé à l'intérieur et à l'extérieur pour protéger contre la corrosion interne ; le rail ForeRunner se situe dans l'échelon supérieur des solutions de sécurité périmétrique.

    Spécification
    • Pickets: .75"sq x 17ga

      ForeRunner™ Rails: 1.5" x 1.5" x 14ga

      Posts: 2.5"sq x 12ga

      Heights: 3', 3.5', 4', 5', 6', 7' & 8'

      Fence Styles

      Classic

      Majestic

      Genesis

      Warrior

      3 Rail Panels

      • Available in 3', 3.5', 4', 5', 6', 7' & 8' height
      • Standard bottom rail
      • 4" standard picket airspace

      2 Rail Panels

      • Available in 3', 3.5', 4', 5' & 6' height
      • Standard bottom rail
      • 4" standard picket airspace
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ameristar-aegis-plus
    • Famille de produitsOrnamental Fences
    • Groupe de produitsCommercial
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-10-28
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clôtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    États-Unis