Clôture de palissade en acier de haute sécurité
Le maintien d'un périmètre sécurisé est votre première ligne de défense contre les menaces potentielles. Une clôture Impasse II sert de dissuasion visuelle soutenue par des composants en acier lourds qui offrent un niveau de protection plus élevé par rapport aux alternatives traditionnelles de clôture à maillons de chaîne ou de clôtures architecturales en treillis. Impasse II est le meilleur choix pour sécuriser les installations à risque ou protéger des actifs spécifiques au sein d'une propriété.
Option anti-tartre : dissuader et retarder
L'option du système de clôture anti-calcaire Impasse II diminue l'espacement pâle pour dissuader l'agresseur de grimper et augmente le temps de retard lorsqu'il tente de couper ou de forcer à travers la clôture. Pour augmenter encore le temps de retard à partir d'une éventuelle brèche de périmètre, des charges de métal déployé peuvent être positionnées entre les pales et les rails, ce qui laisse plus de temps à l'installation pour réagir.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |