Publier vos produits
C7-2 MultiLoop Hearing Loop Driver
C7-2 MultiLoop Hearing Loop Driver
C7-2 MultiLoop Hearing Loop Driver
C7-2 MultiLoop Hearing Loop Driver

    C7-2 MultiLoop Hearing Loop Driver

    Traduit par Google,

    Les amplificateurs à boucle magnétique de la série C7-2 d'Ampetronic représentent une avancée majeure dans le domaine des aides auditives. Dotés d'un traitement numérique du signal et de fonctionnalités réseau, les modules de la série C permettent une configuration et un réglage rapides et précis grâce à une interface utilisateur simple et intuitive. Ampetronic a conçu la série C pour offrir les performances, la constance et la fiabilité des résultats haut de gamme généralement associées aux amplificateurs à boucle magnétique les plus performants, le tout au prix d'un amplificateur de milieu de gamme. Les haut-parleurs de classe D intégrés à la série C garantissent des coûts d'exploitation et de maintenance réduits. Les versions réseau et Dante permettent aux installateurs, techniciens et responsables d'installations de contrôler l'amplificateur à distance et de surveiller son état, ainsi que les mesures de résistance et d'induction. Les alertes de défaut par e-mail ou Telnet assurent une notification immédiate en cas de problème de performance. Le C7-2 offre une sortie de boucle de courant de 7 A RMS et une marge de tension importante, ce qui le rend adapté à une large gamme d'applications. L'installation peut être réalisée en toute confiance ; un filtrage multi-étages unique garantit la compatibilité avec les autres systèmes et les normes CEM internationales. Ces produits sont conçus pour faire partie d'un système capable de répondre à toutes les exigences de la norme internationale de performance de boucle IEC60118-4 et aux parties pertinentes de la norme IEC TR 63079.

    Driver multiboucle série C 7A

    Code pièce : C7-2, C7-2N (en réseau), C7-2D (Dante)

    Les haut-parleurs à boucle magnétique C7-2 d'Ampetronic offrent :

    • Performance, constance et fiabilité des résultats, des unités d'entrée de gamme abordables aux systèmes d'alimentation haut de gamme leaders du marché.
    • Interface numérique simple pour une configuration et un réglage précis
    • Faibles coûts d'exploitation et d'entretien

    Les applications des haut-parleurs à boucle magnétique de la série C7-2 comprennent :

    • Amphithéâtres et salles de conférence
    • Stades, salles de sport, cinémas et théâtres
    • Salles d'audience, aéroports et gares ferroviaires

    Caractéristiques:

    • Interface numérique simple pour un réglage précis
    • Options réseau et autonomes
    • Mise en réseau avec interface navigateur pour la transmission de rapports à distance, le réglage, la surveillance de l'état actif et le signalement de pannes à distance par e-mail ou Telnet
    • Double sortie avec déphasage précis et stable de 90°
    • Tonalités de test intégrées
    • Compatible avec Loopworks Measure LoopLink pour la commande directe et automatisée du conducteur
    • Indicateurs clairs et diagnostics système
    • Unité compacte 1U pour montage en rack avec alimentation interne
    • Optimisé pour les fréquences vocales avec une intelligibilité inégalée et capable d'une reproduction musicale de haute qualité
    • Connecteurs Phoenix standard de l'industrie
    • Données conformes à la norme IEC 62489-1
    • Entrée ligne 100V
    Spécification
    • INPUTS

      Input 1 & 23 way 3.5mm euroblock screw terminal input (supplied) with a balanced microphone and line level operation, selectable via rear panel switch. Switchable 250Hz low cut filter. Priority input option (network models only).
      Microphone / LineMicrophone specification; 200 – 600Ω, sensitivity -67dBu. Selectable 24V phantom power on microphone only Line sensitivity -42dBu. Max line level 17Bu. Max mic level -8dBu.
      100V Line (Input 2 only)2 way 5mm euroblock screw terminal (supplied) Sensitivity +7dBu
      Dante (Optional C5/C7)RJ45 Ethernet, control and monitoring. Hosted web server, Telnet & SNMP.

      OUTPUTS

      Loop Connectors4 way 5mm euroblock screw terminal (supplied) for each output, for twisted pair or star-quad configured feed cables
      DC Output*2 way 3.5mm euroblock screw terminal (supplied). Re-settable, fuse protected 12V 0.1A. Controllable to reflect amplifier status (network models only)
      Status Relay (C10 and C14)2 way 3.5mm euroblock screw terminal (supplied). Normally closed isolated relay contacts, open in fault conditions. Rated load 0.5A at 125VAC, 2A at 30VDC.
      Line Output3 way 3.5mm euroblock screw terminal (supplied) post AGC balanced output
      USB* Firmware updates or power for wireless router (200mA max).

      AUDIO SYSTEM

      Frequency Response80Hz to 6.5kHz
      DistortionTHD+N <0.3% 1kHz sine at full current
      Automatic Gain ControlThe AGC is optimised for speech. Dynamic range >36dB
      Metal Loss CorrectionCorrects system frequency response issues due to metal structures in a building. Gain constant at 1kHz, adjustable gain slope from 0 to 4dB per octave in 0.25dB increments. Custom dual slope MLC allows different slopes and knee frequency to be set via the menu (network models only). This does not compensate for signal loss from metal structures which can be significant.
      Phase ShiftUser selectable (network models only) at 0° or 90° between outputs

      ADDITIONAL FUNCTIONS

      StatusTri-colour LED: Solid Green = normal operation Flashing Green = sleep mode Flashing Amber = standby Flashing Red = error Fast Flashing Amber = firmware update

      PHYSICAL

      SizeFull width 1U 19″ rack mount. Width 430mm Depth 190mm Height 44mm Depth inc. knob 190mm (C5/C7) 305mm (C10/C14)
      Mounting OptionsFreestanding Options 1U 19″ rack mount (brackets fitted as standard) Wall mounted, brackets available separately
      EnvironmentIP20 rated; 20 to 90% relative humidity; 0 to 35ºC
      CoolingC5/C7 Passive. C10/14 variable speed fan, front inlet rear exhaust.


    Spécifications techniques
    • Réference unique.c7-2-multiloop-hearing-loop-driver
    • Famille de produitsC Series Hearing Loop Drivers
    • Groupe de produitsMultiLoop Hearing Loop Drivers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
    • Code ETIMEG016740
    • Nom ETIMCommunications equipment
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36
    • Description de l'Uniclass 2015Hearing and assisted listening products
    • Code CSI MasterFormat 201427 51 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Assistive Listening Systems
    • Numéro OmniClass23-37 15 29
    • Titre OmniClassAudio Equipment