Publier vos produits
MICPAT-D All Call Dynamic Paging Microphone
Biamp

MICPAT-D All Call Dynamic Paging Microphone

Traduit par Google,

Le MICPAT-D est un microphone d'appel dynamique pour tous les appels. Il a une tige flexible et une capsule de microphone dynamique unidirectionnelle de haute qualité. Le microphone d'appel est destiné à passer des appels vers toutes les zones. Le microphone a une base en aluminium stable, équipée d'un interrupteur à bascule qui permet Talk - Off - Talk continu. MICPAT-D est livré avec un câble de 3 m et un connecteur DIN5.

Spécification
  • Keywords: apart, micpat, macpat-d, micpatd, apart micpat-d, apart micpatd, apart micpat

Spécifications techniques
  • Réference unique.micpat-d_commercial-audio-microphone
  • Famille de produitsCommercial Audio
  • Groupe de produitsCommercial Audio Microphones
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-04-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Code ETIMEC000070
  • Nom ETIMMicrophone
  • Nom UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Code UNSPSC4511
  • Code Uniclass 2015Pr_75_75_94_60
  • Description de l'Uniclass 2015Paging microphones
  • Code CSI MasterFormat 201427 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Paging Systems
  • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 11
  • Titre OmniClassMicrophones