Publier vos produits
NMX-ATC-N4321 Audio Transceiver Audio over IP Transceiver
AMX

NMX-ATC-N4321 Audio Transceiver Audio over IP Transceiver

Traduit par Google,

L'émetteur-récepteur audio NMX-ATC-N4321 est une solution audio sur IP qui envoie et reçoit à la fois de l'audio symétrique ou asymétrique à deux canaux sur IP. Connectez simplement une entrée audio symétrique au port IN et elle est convertie en paquets IP commutables et routables, tout comme les données ou la voix. La sortie audio symétrique reçoit un flux audio sur IP et décode en analogique tout en préservant la fidélité audio. Parfait pour la diffusion audio point à point ou point à multipoint, le NMX-ATC-N4321 fournit une commutation et une distribution de matrice audio en utilisant les mêmes options de contrôle que la solution de commutation et de distribution vidéo AV en réseau de SVSI.

Avec deux ports Gigabit Ethernet à détection automatique, les unités peuvent être empilées pour fournir un son multicanal à faible latence sur un réseau domestique ou un réseau physiquement séparé. Un port Ethernet est POE pour une utilisation avec un commutateur POE, éliminant ainsi le besoin d'une alimentation externe. Une matrice audio avec n'importe quel nombre d'entrées et de sorties peut être construite avec le NMX-ATC-N4321. Étant donné que le contrôle est le même que pour la matrice vidéo sur IP de SVSI, les matrices vidéo et audio peuvent être combinées et routées à l'aide du même contrôleur pour le nec plus ultra en matière de distribution de médias numériques.


Mots-clés : Harman

Spécifications techniques
  • Réference unique.NMX-ATC-N4321-Audio-Transceiver
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-06-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Code ETIMEC001634
  • Nom ETIMAudio/video transmitting system
  • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Code UNSPSC391215
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_04
  • Description de l'Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 00
  • Titre OmniClassAudio Visual Equipment