Publier vos produits
NMX-ATC-N4321D Audio-over-IP Transceiver with Dante and AES67
NMX-ATC-N4321D Audio-over-IP Transceiver with Dante and AES67
NMX-ATC-N4321D Audio-over-IP Transceiver with Dante and AES67
    AMX

    NMX-ATC-N4321D Audio-over-IP Transceiver with Dante and AES67

    Traduit par Google,

    L'émetteur-récepteur audio sur IP AMX N4321D est une solution puissante pour connecter des réseaux audio IP et analogiques indépendants. Avec la prise en charge des flux audio sur IP Dante, AES67 et PCM ainsi que de l'audio analogique symétrique et asymétrique, le N4321D peut relier les réseaux audio les plus populaires. Que le projet nécessite une conversion de PCM en Dante, Dante en analogique, analogique en AES67 ou presque toute autre combinaison de ces technologies, cet émetteur-récepteur facilite l'intégration des solutions SVSI avec d'autres réseaux audio.

    Parfait pour la diffusion audio point à point ou point à multipoint, le N4321D fournit une commutation et une distribution matricielle audio en utilisant les mêmes options de contrôle que la solution de commutation et de distribution vidéo AV en réseau de SVSI. De plus, une API ouverte le rend compatible avec n’importe quel contrôleur AMX ou tiers du marché.

    Avec deux ports Ethernet Gigabit à détection automatique, les unités peuvent également être utilisées pour relier l'audio multicanal à faible latence entre des réseaux distincts. Un port Ethernet est PoE+ à utiliser avec un commutateur PoE+, éliminant ainsi le besoin d'une alimentation externe.



    Spécification
    • Features

      • Simplifies interoperability between SVSI and other IP audio networks
      • Empowers powerful audio transcoding capabilities for conversion to and from Dante, AES67, streaming PCM and analog
      • Two auto-sensing gigabit ethernet ports
      • PoE+ power eliminates the need for an external power supply and requires a single network cable
      • An audio matrix with any number of inputs and outputs can be constructed

      SIMPLIFED INTEROPERABILITY

      Support for Dante, AES67, streaming PCM and analog simplifies interoperability between SVSI and other IP audio networks. Analog audio ports streamline input and output of two-channel balanced or unbalanced audio.

      LOW-COST EXPANSION OPTION

      The N4321D is perfect for applications that only require a low-cost audio encoding or decoding solution. Additionally, PoE power requires a single network cable and no additional power supply to maximize cost savings.

      EASY TO CONFIGURE AND MANAGE

      With the onboard web configurator, the N4321D can be configured and managed directly, or with the SVSI SW ecosystem, including N-Able and N-Command.

      OPEN DIRECT-CONTROL API

      An open API makes it possible for any control system or application to control N4321D transceivers. Whether part of a larger HARMAN Professional installation or the only AMX product in an install with products from other manufacturers, the open API allows seamless integration.


      Keywords: Harman

    Spécifications techniques
    • Réference unique.NMX-ATC-N4321D-Audio-Transceiver
    • Famille de produitsElectronics
    • Groupe de produitsCable Transmission and Reception Control Equipment
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code ETIMEC001634
    • Nom ETIMAudio/video transmitting system
    • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Code UNSPSC391215
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_04
    • Description de l'Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 00
    • Titre OmniClassAudio Visual Equipment