APERÇU
Voyez plus et faites plus avec l'interface la plus élégante conçue spécifiquement pour le contrôle de salle dédié. Les écrans tactiles de la série Modero X offrent plusieurs premières dans l'industrie, notamment un magnifique écran tactile multipoint capacitif panoramique qui permet aux utilisateurs d'accéder à plusieurs applications avec une navigation minimale. Il est prêt pour la prise en charge matérielle de la technologie Near Field Communication™ (NFC) afin de permettre la personnalisation de l'expérience utilisateur et des capacités d'amélioration de la productivité grâce à l'intégration avec des appareils personnels compatibles NFC. Le design discret et distinctif est conçu pour s'asseoir parfaitement sur une table sans obstruer la vue. Modero X Series est la surface de contrôle qui offre simplement plus.
APPLICATIONS COURANTES
Salles de réunion, salles de conférence ou auditoriums où une surface de contrôle panoramique est nécessaire pour permettre l'accès à plusieurs fonctions simultanément tout en restant élégamment discret. Dans les résidences, il est parfait pour les cuisines, les cinémas maison ou les bureaux à domicile où la surface de contrôle panoramique peut être utilisée pour gérer les systèmes dans toute la maison.
CARACTÉRISTIQUES
Mots-clés : Harman
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |