Publier vos produits
NMX-DEC-N2422A Decoder JPEG 2000 4K60 4:4:4 UHD Video Over IP Decoder, Stand Alone with PoE, KVM, AES-67
AMX

NMX-DEC-N2422A Decoder JPEG 2000 4K60 4:4:4 UHD Video Over IP Decoder, Stand Alone with PoE, KVM, AES-67

Traduit par Google,

Utilisant l'encodage JPEG2000, les encodeurs et décodeurs N2412A et N2422A (série N2400) offrent une vidéo de qualité cinéma avec seulement deux images de latence. De plus, ces produits prennent en charge HDMI 2.0 et HDCP 2.2, offrant une compatibilité accrue avec les sources et écrans 4K.

Les encodeurs et décodeurs de la série N2400 utilisent les mêmes API de contrôle, logiciels et interfaces Web que les produits AV en réseau existants, qui ont été optimisés pour les besoins du marché grâce à des années d'expérience sur le terrain.

Plus de détails
La vidéo 4K60 est populaire dans les casinos, les arènes sportives, les musées et autres lieux où une distribution vidéo haute résolution à grande échelle est requise. La série N2400 est également parfaite pour les amphithéâtres, la distribution sur les campus universitaires, les espaces d'apprentissage actif ou partout où les téléspectateurs à l'œil averti s'attendront à la beauté du 4K60.

Mots-clés : Harman

Spécification
  • Features

    • 4K60 4:4:4 Support – The N2400 Series can be used to support today’s 4K content without modifying the color space or reducing the frame rate.
    • Advanced Security including Active Directory, 802.1x, SSL/TLS and HTTPS – Satisfies enterprise network security requirements.
    • Operates over Gigabit Ethernet – Distribute video over cost effective Gigabit Ethernet switches using Cat5 cable already installed in a location.  This also allows for greater switching scalability vs. a solution that depends on 10 GbE.
    • Low Latency – Distribute video over an IP network with just two frames of latency which is nearly imperceptible.
    • HDMI 2.0 and HDCP 2.2 Support – By incorporating HDMI 2.0 and HDCP 2.2, the N2400 Series products are compatible with all the latest 4K sources and displays.
    • PoE+ Powered – The N2400 Series can operate using PoE+ power from the network switch, simplifying installation and reducing installation cost.
    • Native NetLinx – Simplifies integration with AMX control to reduce cost of in
Spécifications techniques
  • Réference unique.NMX-DEC-N2422A-Decoder-JPEG-2000-4K60
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-06-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Code ETIMEC001634
  • Nom ETIMAudio/video transmitting system
  • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Code UNSPSC391215
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_04
  • Description de l'Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 00
  • Titre OmniClassAudio Visual Equipment