Publier vos produits
NMX-ENC-N1134A Encoder Minimal Proprietary Compression HD-SDI Video over IP Encoder
AMX

NMX-ENC-N1134A Encoder Minimal Proprietary Compression HD-SDI Video over IP Encoder

Traduit par Google,

Le NMX-ENC-N1134A offre les excellentes capacités d'encodage de la gamme N1000 pour les entrées HD-SDI. Intégrez SDI directement sur le réseau sans le coût supplémentaire ni les tracas d'un convertisseur SDI vers HDMI supplémentaire. De plus, alors que la plupart des solutions AV en réseau avec connexions SDI fonctionnent avec H.264 ou H.265, introduisant une quantité substantielle de compression et de latence, notre format IP à compression minimale maintient une qualité vidéo élevée et la délivre avec une latence imperceptible. Une fois sur le réseau, le flux SDI peut être décodé à l'aide de n'importe quel décodeur N1000.

Les encodeurs et décodeurs de la série N1000 sont une solution de commutation AV sur IP locale abordable qui met en paquets la vidéo dans un format IP minimalement compressé pour créer n'importe où, d'un petit commutateur de présentation transparente 2 × 1 à un grand commutateur matriciel 32 × 32 utilisant hors-le- commutateurs réseau de couche 3 en étagère. Toute source peut être envoyée à un ou plusieurs écrans en acheminant via des commutateurs de couche 2/couche 3 utilisant un câble Cat5e standard.

Application commune
Une solution idéale pour les entrées de caméra en direct dans les amphithéâtres, les réunions publiques d'entreprise et les espaces de formation.

Mots-clés : Harman

Spécification
  • Features

    • SDI Input – Distribute video from an SDI source using N1000 Networked AV technology without adding a SDI-to-HDMI converter
    • Sub-Frame Latency – Combined encode and decode latency of 10 ms at 60 fps, so low it’s below human perception, making it ideal for live video feed content
    • Minimal Proprietary Compression (MPC) – Visually lossless MPC algorithm applied to all resolutions
    • PoE Powered – Eliminates requirement for local power supply and speeds installation
    • Power Over Ethernet (PoE) – PoE eliminates the need for power supply
    • Native NetLinx – Simplifies integration with AMX control to reduce cost of installation
Spécifications techniques
  • Réference unique.NMX-ENC-N1134A-Encoder
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-06-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Code ETIMEC001634
  • Nom ETIMAudio/video transmitting system
  • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Code UNSPSC391215
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_04
  • Description de l'Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 00
  • Titre OmniClassAudio Visual Equipment