Publier vos produits
EXB-MP1 ICSLan Multi-Port, 1 COM, 1 IR/S, 2 I/O, 1 IR RX, Control Boxes Allow Users to Manage Devices Remotely from a Controller Over an Ethernet Network
AMX

EXB-MP1 ICSLan Multi-Port, 1 COM, 1 IR/S, 2 I/O, 1 IR RX, Control Boxes Allow Users to Manage Devices Remotely from a Controller Over an Ethernet Network

Traduit par Google,

APERÇU
Les boîtiers de contrôle d'appareils ICSLan permettent aux utilisateurs de gérer des appareils à distance à partir d'un contrôleur sur un réseau Ethernet. Cela fournit une méthode magnifiquement simple pour un environnement de contrôle centralisé permettant aux utilisateurs de partager un contrôleur entre plusieurs pièces plus petites par rapport aux contrôleurs dans chaque pièce. Ethernet est devenu la norme de l'industrie pour la connexion d'appareils et les boîtiers de commande d'appareils ICSLan facilitent l'introduction du contrôle d'équipements tels que des projecteurs situés à de longues distances d'un contrôleur. De plus, le nombre de ports sur un contrôleur AMX peut être étendu lorsque tous les ports sont entièrement remplis. Parce qu'ils utilisent la technologie Native NetLinx, il est extrêmement simple d'ajouter un EXB à une installation AMX.

APPLICATIONS COURANTES
Salles de conférence, salles de classe ou auditoriums où un seul contrôleur est utilisé pour gérer plusieurs appareils tels que des projecteurs répartis dans une installation ou pour ajouter des ports supplémentaires à un contrôleur central AMX.

CARACTÉRISTIQUES

  • Activer les ports sur Ethernet - Fournit une solution à l'épreuve du temps pour ajouter des ports n'importe où
  • Facile à programmer - La programmation est identique à tous les autres ports de périphérique sur le contrôleur
  • Power over Ethernet - Élimine le besoin d'une source d'alimentation sur le lieu d'installation
  • Petit facteur de forme - La conception compacte le rend facile à dissimuler pour une installation propre
  • NetLinx Studio Tools – Les outils de configuration facilitent le déploiement des boîtiers de contrôle de périphérique ICSLan

Mots-clés : Harman

Spécifications techniques
  • Réference unique.amx-00062
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-05-01
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Classification IFCDistribution électrique

Disponibilité de la région

Amérique du Nord