Publier vos produits
HPX-600, HPX-900, HPX-1200 6, 9 or 12 Module Connection Ports, Space for up to 6, 9 or 12 Modules
AMX

HPX-600, HPX-900, HPX-1200 6, 9 or 12 Module Connection Ports, Space for up to 6, 9 or 12 Modules

Traduit par Google,

APERÇU (HPX-600)
Pouvant accueillir jusqu'à six modules, le HPX-600 vous permet de connecter avec élégance des appareils mobiles à votre bureau, pupitre ou table en utilisant le plus beau système de connectivité jamais développé. Cette solution élégante prend en charge les connecteurs pass-through pour l'audio, la vidéo, l'Ethernet, l'USB et le contrôle de l'alimentation. L'assemblage modulaire facilite le changement des connexions en fonction de l'évolution des besoins et rend HydraPort® évolutif pour les types de connexion qui doivent encore être développés. Le design élégant et encastré s'ouvre facilement dans les deux sens, offrant un look propre et discret.

APPLICATIONS COURANTES
Le HPX-600 est parfait pour les salles de conférence, les salles de classe ou les auditoriums où les utilisateurs ont besoin d'un moyen simple et pratique de connecter l'alimentation des appareils, Ethernet, USB, audio et vidéo.

CARACTÉRISTIQUES

  • La conception modulaire est à l'épreuve du futur - Dispose d'un assemblage avec la flexibilité de changer les modules pour répondre aux besoins actuels et futurs
  • Variété de tailles pour tous les types d'applications – Le HPX-600 peut accueillir six modules. Utilisez l'application de prévisualisation de connexion HydraPort pour déterminer la taille nécessaire, en fonction des modules de connexion souhaités
  • Élégant et discret - La conception encastrée s'installe proprement dans un pupitre ou une table et le couvercle s'ouvre facilement dans les deux sens pour un look épuré
  • Aucun électricien requis - Les modules d'alimentation HydraPort peuvent être connectés directement à une prise murale ou au sol, éliminant ainsi le besoin d'un électricien
  • Contrôlez la pièce - Ajoutez des modules de clavier Metreau® ou Novara® pour contrôler les appareils audiovisuels, l'éclairage ou les stores ainsi que pour lancer des événements préprogrammés

VUE D'ENSEMBLE (HPX-900)
Pouvant accueillir jusqu'à neuf modules, le HPX-900 vous permet de connecter avec élégance des appareils mobiles à votre bureau, pupitre ou table en utilisant le plus beau système de connectivité jamais développé. Cette solution élégante prend en charge les connecteurs pass-through pour l'audio, la vidéo, l'Ethernet, l'USB et le contrôle de l'alimentation. L'assemblage modulaire facilite le changement des connexions en fonction de l'évolution des besoins et rend HydraPort® évolutif pour les types de connexion qui doivent encore être développés. Le design élégant et encastré s'ouvre facilement dans les deux sens, offrant un look propre et discret.

APPLICATIONS COURANTES
Le HPX-900 est parfait pour les salles de conférence, les salles de classe ou les auditoriums où les utilisateurs ont besoin d'un moyen simple et pratique de connecter l'alimentation des appareils, Ethernet, USB, audio et vidéo.

CARACTÉRISTIQUES

  • La conception modulaire est à l'épreuve du futur - Dispose d'un assemblage avec la flexibilité de changer les modules pour répondre aux besoins actuels et futurs
  • Variété de tailles pour tous les types d'applications – Le HPX-900 peut accueillir neuf modules. Utilisez l'application de prévisualisation de connexion HydraPort pour déterminer la taille nécessaire, en fonction des modules de connexion souhaités
  • Élégant et discret - La conception encastrée s'installe proprement dans un pupitre ou une table et le couvercle s'ouvre facilement dans les deux sens pour un look épuré
  • Aucun électricien requis - Les modules d'alimentation HydraPort peuvent être connectés directement à une prise murale ou au sol, éliminant ainsi le besoin d'un électricien
  • Contrôlez la pièce - Ajoutez des modules de clavier Metreau® ou Novara® pour contrôler les appareils audiovisuels, l'éclairage ou les stores ainsi que pour lancer des événements préprogrammés

APERÇU (HPX-1200)
Pouvant accueillir jusqu'à 12 modules, le HPX-1200 vous permet de connecter élégamment des appareils mobiles à votre bureau, pupitre ou table en utilisant le plus beau système de connectivité jamais développé. Cette solution élégante prend en charge les connecteurs pass-through pour l'audio, la vidéo, l'Ethernet, l'USB et le contrôle de l'alimentation. L'assemblage modulaire facilite le changement des connexions en fonction de l'évolution des besoins et rend HydraPort® évolutif pour les types de connexion qui doivent encore être développés. Le design élégant et encastré s'ouvre facilement dans les deux sens, offrant un look propre et discret.

APPLICATIONS COURANTES
Le HPX-1200 est parfait pour les salles de conférence, les salles de classe ou les auditoriums où les utilisateurs ont besoin d'un moyen simple et pratique de connecter l'alimentation des appareils, Ethernet, USB, audio et vidéo.

CARACTÉRISTIQUES

  • La conception modulaire est à l'épreuve du futur - Dispose d'un assemblage avec la flexibilité de changer les modules pour répondre aux besoins actuels et futurs
  • Variété de tailles pour tous les types d'applications - Le HPX-1200 peut accueillir 12 unités de module. Utilisez l'application de prévisualisation de connexion HydraPort pour déterminer la taille nécessaire, en fonction des modules de connexion souhaités
  • Élégant et discret - La conception encastrée s'installe proprement dans un pupitre ou une table et le couvercle s'ouvre facilement dans les deux sens pour un look épuré
  • Aucun électricien requis - Les modules d'alimentation HydraPort peuvent être connectés directement à une prise murale ou au sol, éliminant ainsi le besoin d'un électricien
  • Contrôlez la pièce - Ajoutez des modules de clavier Metreau® ou Novara® pour contrôler les appareils audiovisuels, l'éclairage ou les stores ainsi que pour lancer des événements préprogrammés

Mots-clés : Harman

Spécifications techniques
  • Réference unique.amx-00074
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-05-01
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Classification IFCDistribution électrique

Disponibilité de la région

Amérique du Nord