Publier vos produits
HPX-1600 16 Module Retractable Connection Ports, Retractable Cable Connection System Built to Accommodate Connection Needs of Conference and Meeting Room Visitors
AMX

HPX-1600 16 Module Retractable Connection Ports, Retractable Cable Connection System Built to Accommodate Connection Needs of Conference and Meeting Room Visitors

Traduit par Google,

APERÇU
HydraPort® est le premier système de connexion par câble entièrement modulaire et rétractable conçu pour répondre aux divers besoins de connexion des visiteurs des salles de conférence et de réunion. Cette conception élégante, élégante et ergonomique comprend une station de base rétractable qui se lève en douceur pour exposer les connexions de l'appareil et recule vers le bas et dissimule le désordre typique des câbles qui peut détourner l'attention des affaires à portée de main. Tout cela pendant que chaque câble reste connecté.

APPLICATIONS COURANTES
Salles de conférence, salles de conférence, salles de réunion ou auditoriums où l'équipement est installé en permanence dans la salle et où les utilisateurs doivent se connecter à cet équipement à partir d'une table de conférence ou d'un pupitre

QUOI DE NEUF

  • Modules d'intercommunication vidéo numérique - modules HDMI et DVI individuels
  • Module de passage RVB + A - comprend des câbles RVB et audio intégrés
  • Module d'alimentation compatible avec les prises d'alimentation indiennes

CARACTÉRISTIQUES

  • Complètement à deux faces - Pour fournir un accès facile, HydraPort est à double face et chaque côté peut accueillir 8 modules A/V ou de données, 4 modules d'alimentation, 2 modules de clavier ou toute combinaison de ceux-ci.
  • Plus de façons d'Enovate - HydraPort intègre les émetteurs Enova UPX dans les coulisses pour prendre en charge les commutateurs de présentation Enova DVX et AVX.
  • Élégant et discret - L'anneau de câble permet à HydraPort de se rétracter au ras de la table une fois les connexions effectuées sans sertir ni lier les câbles connectés. Le gâchis typique de fil est caché.
  • Aucun électricien requis - L'ensemble d'entrée d'alimentation IEC intégré se connecte facilement à quatre modules d'alimentation différents fournissant une prise en charge de l'alimentation internationale pour pratiquement tous les pays.
  • Contrôlez la pièce - Ajoutez des modules de clavier Metreau ou Novara pour ajouter un appareil, un éclairage, un store ou un contrôle de la climatisation, ainsi que pour lancer des événements préprogrammés - le tout à partir de la console HydraPort.
  • Simplification de l'installation - Un gabarit de découpe robuste et réutilisable et des mèches de toupie sont disponibles pour simplifier le processus de découpe de la table ou du pupitre, garantissant un ajustement correct à chaque fois.

Mots-clés : Harman

Spécifications techniques
  • Réference unique.amx-00075
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-05-01
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Classification IFCDistribution électrique