Publier vos produits
Epica DGX 32 Pre-Engineered Matrix Switchers Digital Video with DVI, Routes and Distribute High-Resolution Computer DVI Signals to Multiple Displays
AMX

Epica DGX 32 Pre-Engineered Matrix Switchers Digital Video with DVI, Routes and Distribute High-Resolution Computer DVI Signals to Multiple Displays

Traduit par Google,

APERÇU
Les grilles de commutation Epica DGX 32 DVI sont conçues pour acheminer et distribuer des signaux DVI d'ordinateur haute résolution vers plusieurs écrans tout en conservant un véritable signal numérique. L'Epica DGX 32 comprend plusieurs nouvelles fonctionnalités clés qui simplifient la complexité de l'intégration DVI, telles que l'égalisation des câbles, la resynchronisation du signal et le programmeur EDID (Extended Display Identification Data) facile à utiliser qui est préchargé avec les paramètres EDID les plus courants. et permet également de charger des paramètres EDID personnalisés sur chaque entrée. Prenant en charge 4,95 Gbps, le DGX garantit une reproduction parfaite pixel par pixel pour toutes les résolutions vidéo jusqu'à 1920x1200. Conçu avec flexibilité, le boîtier compact 6 RU est extensible de 16x16 à 32x32 par incréments de 4. Il comprend plusieurs outils conviviaux pour les intégrateurs conçus pour simplifier la configuration et réduire les problèmes d'installation, y compris les cartes d'E/S remplaçables à chaud, la surveillance du système en temps réel et alimentations entièrement redondantes et remplaçables à chaud avec alimentations redondantes.

APPLICATIONS COURANTES
Les grilles de commutation Epica DGX 32 DVI sont idéales pour toute installation nécessitant l'affichage d'une vidéo informatique numérique haute résolution sur plusieurs écrans tels que les auditoriums, les centres de commande et de contrôle, les applications d'affichage numérique, etc.

CARACTÉRISTIQUES

  • La véritable commutation matricielle numérique DVI non compressée garantit que la pureté de l'image numérique n'est jamais compromise
  • Prend en charge les résolutions DVI jusqu'à 1920 x 1200 à 60 Hz
  • Fournit une alimentation supplémentaire sur chaque sortie DVI couramment utilisée pour alimenter les prolongateurs DVI externes
  • Préchargé avec les paramètres EDID les plus courants sur chacun des connecteurs d'entrée du commutateur matriciel pour émuler la réponse de l'écran lorsqu'il est interrogé, ce qui garantit la transmission de la vidéo à partir de l'appareil source
  • Les paramètres EDID personnalisés peuvent être chargés sur chaque entrée à l'aide du programmeur EDID inclus
  • Port de contrôle standard RS-232
  • Le port USB standard (mini-B) peut être utilisé comme port Com virtuel pour la communication série avec un PC
  • Prend en charge le protocole de contrôle série BCS simple d'AutoPatch
  • Contrôle TCP/IP APWeb intégré en standard
  • Comprend un panneau de commande intuitif monté à l'avant avec un écran LCD rétroéclairé par LED et des boutons de lumière bleue, permettant un accès rapide et facile pour exécuter de nombreuses commandes, y compris l'état, le changement, la déconnexion, les préréglages locaux, les préréglages globaux, le verrouillage et le déverrouillage du panneau avant, etc.
  • Livré avec le logiciel gratuit de configuration de la matrice de commutation AutoPatch
  • Livré avec APControl gratuit pour fournir un contrôle PC facile à un seul utilisateur du commutateur matriciel
  • Prend en charge NetLinx natif sur le port TCP/IP
  • Oreilles de montage en rack incluses
  • Mise à niveau gratuite vers une garantie à vie disponible
  • Alimentations entièrement redondantes avec chemins d'alimentation indépendants pour une fiabilité maximale
  • Les préréglages locaux permettent un rappel rapide d'un ensemble de commutateurs préprogrammés avec une seule commande ; plusieurs préréglages peuvent exister dans un système en même temps
  • Les préréglages globaux permettent un rappel rapide d'un instantané complet de tous les commutateurs

Mots-clés : Harman

Spécifications techniques
  • Réference unique.amx-00095
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-05-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Nom UNSPSCSwitchgear systems
  • Code UNSPSC39121105
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_36
  • Description de l'Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
  • Code CSI MasterFormat 201433 75 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014High-Voltage Switchgear and Protection Devices
  • Numéro OmniClass23-35 31 31
  • Titre OmniClassSwitchgear