APERÇU
Le Precis DSP offre la solution ultime pour l'audio distribué en combinant la fonctionnalité d'un commutateur matriciel avec le traitement du signal d'un dispositif d'égalisation externe. Avec des fonctionnalités robustes telles qu'un égaliseur graphique à 10 bandes, un contrôle du gain d'entrée, du volume, de la tonalité et de la balance, le Precis DSP permet une personnalisation exacte de chaque sortie pour prendre en charge les attributs de la pièce ou de la zone. L'outil logiciel de configuration AutoPatch GraphicEQ facile à utiliser permet aux installateurs de gérer tous les réglages audio pour le Precis DSP, y compris le réglage du gain d'entrée pour éliminer les différences notables de volume lorsque l'utilisateur bascule entre différentes sources. Disponible en tailles d'E/S 8x8 ou 18x18, le port de contrôle RS-232 standard du Precis DSP utilise le protocole de contrôle série BCS d'AutoPatch qui lui permet d'être programmé rapidement et facilement lorsqu'il est intégré dans un système de contrôle.
APPLICATION COMMUNE
Le Precis DSP est idéal pour toute installation audio distribuée résidentielle ou commerciale.
CARACTÉRISTIQUES
Mots-clés : Harman
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |