Publier vos produits
DXF-RX-MMD DXLink™ HDMI Multimode Fiber Receiver, Duplex
AMX

DXF-RX-MMD DXLink™ HDMI Multimode Fiber Receiver, Duplex

Traduit par Google,

APERÇU
Le récepteur fibre optique HDMI DXLink est doté de la technologie SmartScale® intégrée pour fournir un HDMI avec HDCP qui est automatiquement mis à l'échelle pour chaque écran connecté, éliminant ainsi les problèmes d'intégration qui peuvent survenir lorsque les sources et les écrans ont des résolutions optimales différentes. Il accepte l'audio, la vidéo, le contrôle et Ethernet sur fibre multimode jusqu'à 300 mètres. Montez le récepteur fibre optique DXLink discret derrière un écran ou au-dessus d'un projecteur monté au plafond et contrôlez-le à l'aide des ports RS-232 ou IR intégrés. De plus, surveillez les paramètres de l'écran connecté et envoyez des signaux de contrôle IR au commutateur multimédia numérique Enova DGX avec contrôle NetLinx® intégré vers l'appareil source.

APPLICATIONS COURANTES
La solution idéale pour tout écran ou projecteur de destination conçu dans un système intégré Enova DGX qui nécessite les capacités de distance et la sécurité inhérente de la fibre - ou les deux ; y compris la distribution à l'échelle du campus de sources partagées entre les salles de classe, les applications militaires sécurisées, les casinos, les arènes et les musées. Connectez directement les écrans LCD, les plasmas et les projecteurs à l'aide de la connexion de sortie HDMI tout en diffusant le son de la pièce via la sortie audio stéréo.

CARACTÉRISTIQUES

  • Conformité HDCP sur fibre - Transmettez des vidéos conformes HDCP, y compris HDMI jusqu'à 300 m
  • Débit de données à la pointe de l'industrie - DXLink ouvre la voie avec un débit de transport optique de 10 Gbps
  • Technologie SmartScale® - Répond automatiquement aux informations EDID déclarées de l'écran et redimensionne la vidéo à la meilleure résolution et aux meilleurs paramètres vidéo pour cet écran sans configuration manuelle ; cela empêche une qualité vidéo inférieure lorsque les sources sont obligées de réduire les résolutions pour prendre en charge l'affichage le moins performant du système
  • Sécurisé et isolé - La fibre offre intrinsèquement une sécurité supplémentaire et une isolation électrique, ce qui en fait la méthode de transport de choix pour de nombreux environnements sécurisés critiques
  • Contrôle NetLinx® natif partout - Contrôlez les appareils source connectés à l'aide des ports IR et RS-232 intégrés
  • Modules fibre réparables sur le terrain - Retirez et remplacez facilement les modules SFP sur le terrain
  • Connectivité Ethernet - Fournit une prise en charge Ethernet ICSLan au niveau du récepteur - ajoutez une connectivité Ethernet à un écran tactile, branchez un WAP ou diffusez de l'audio/vidéo IP vers un périphérique source compatible Ethernet
  • Récepteur IR - Renvoyez les commandes IR à l'Enova DGX pour contrôler l'équipement source à l'aide d'une télécommande IR

Mots-clés : Harman

Spécifications techniques
  • Réference unique.amx-00132
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-09-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Classification IFCDistribution électrique

Disponibilité de la région

Amérique du Nord