Publier vos produits
DXF-TX-MMD DXLink™ Multi-Format Multimode Fiber Transmitter, Duplex
AMX

DXF-TX-MMD DXLink™ Multi-Format Multimode Fiber Transmitter, Duplex

Traduit par Google,

APERÇU
L'émetteur fibre multiformat DXLink envoie des signaux audio et vidéo analogiques et numériques, y compris HDMI avec HDCP jusqu'à 300 mètres sur fibre multimode. Utilisez le transmetteur fibre DXLink en conjonction avec l'Enova DGX 8, 16, 32 ou 64 pour transmettre une vidéo claire et non compressée au débit de données le plus rapide de l'industrie - 10 Gbps. Le DXF-TX-MMD envoie et reçoit également des commandes de contrôle du sélecteur de média numérique Enova DGX avec NetLinx intégré fournissant une solution de contrôle et de distribution totale à tous les points finaux.

APPLICATIONS COURANTES
Le point d'entrée idéal pour toute source conçue dans un système intégré Enova DGX qui nécessite les capacités de distance et la sécurité inhérente de la fibre - ou les deux ; y compris la distribution à l'échelle du campus de sources partagées entre les salles de classe, les applications militaires sécurisées, les casinos, les arènes et les musées. Connectez directement des sources vidéo telles que des PC à l'aide de la connexion d'entrée multiformat HD-15 ou de l'entrée HDMI et incluez facilement l'audio sur le même câble à fibre en utilisant la connexion audio stéréo ou numérique.

CARACTÉRISTIQUES

  • Conformité HDCP sur fibre - Transmettez des vidéos conformes HDCP, y compris HDMI jusqu'à 300 m
  • Débit de données à la pointe de l'industrie - DXLink ouvre la voie avec un débit de transport optique de 10 Gbps
  • Sécurisé et isolé - La fibre offre intrinsèquement une sécurité supplémentaire et une isolation électrique, ce qui en fait la méthode de transport de choix pour de nombreux environnements sécurisés critiques
  • Technologie InstaGate Pro® - Intégrez facilement HDCP dans les conceptions de systèmes et profitez d'une commutation matricielle sans tracas vers tous les écrans compatibles, sans outils, sans retards et sans contraintes clés - cela fonctionne tout simplement
  • Contrôle NetLinx® natif partout - Contrôlez les appareils source connectés à l'aide des ports IR et RS-232 intégrés
  • Modules fibre réparables sur le terrain - Retirez et remplacez facilement les modules SFP sur le terrain
  • Port analogique multiformat et port HDMI - Prend en charge les signaux analogiques hérités - RVBHV, Composant, S-Vidéo et Composite, et signaux numériques HDMI/HDCP, DisplayPort et DVI
  • Connectivité Ethernet - Fournit une prise en charge Ethernet ICSLan au niveau de l'émetteur - ajoutez une connectivité Ethernet à un écran tactile, branchez un WAP ou diffusez de l'audio/vidéo IP sur un périphérique source compatible Ethernet

Mots-clés : Harman

Spécifications techniques
  • Réference unique.amx-00133
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-09-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Classification IFCDistribution électrique