Publier vos produits
DX-TX-WP DXLink™ Multi-Format Wallplate Transmitters
AMX

DX-TX-WP DXLink™ Multi-Format Wallplate Transmitters

Traduit par Google,

APERÇU
L'émetteur de plaque murale multiformat DXLink envoie de la vidéo analogique ou numérique, y compris HDMI/HDCP, ainsi que de l'audio intégré ou de l'audio analogique supplémentaire jusqu'à 100 mètres vers un commutateur multimédia numérique Enova DGX, un commutateur de présentation tout-en-un Enova DVX compatible, ou directement à un récepteur DXLink. Il reçoit l'alimentation via DXLink * de l'Enova DGX, Enova DVX (3155HD, 3156HD ou 2155HD), de l'injecteur PoE haute puissance PS-POE-AT-TC ou du contrôleur PDXL-2 Dual Power over DXLink via le câble à paire torsadée et dispose à la fois d'un port analogique multiformat pour prendre en charge les appareils hérités et un port HDMI pour prendre en charge les nouveaux appareils numériques.

APPLICATIONS COURANTES
Montez l'émetteur de plaque murale multiformat DXLink dans le mur ou le pupitre pour connecter l'équipement invité et envoyer des signaux audio et vidéo dans la pièce, de l'autre côté de la maison ou dans une salle de classe au bout du couloir. Puisqu'elle est alimentée à distance, la plaque murale peut être installée pratiquement n'importe où.

CARACTÉRISTIQUES

  • Un seul câble - Envoyez de l'audio et de la vidéo, tout en faisant passer les signaux Ethernet et l'alimentation sur un câble à paire torsadée
  • Port analogique multiformat et port HDMI - Prend en charge les signaux analogiques hérités - RVBHV, Composant, S-Vidéo et Composite, et signaux numériques HDMI/HDCP, DisplayPort++ et DVI
  • Envoyez des signaux HDMI jusqu'à 100 mètres - Étendez la portée des signaux HDMI bien au-delà des capacités du câblage HDMI typique
  • Câble à paire torsadée standard - Économisez du temps et des efforts lors de l'installation en tirant parti d'un câble à paire torsadée économique, consultez le livre blanc Cabling for Success with DXLink pour plus de détails
  • Power over DXLink* activé - Conçu pour être utilisé avec les systèmes Enova DGX ou DVX avec entrées DXLink, PS-POE-AT-TC (FG423-84) ou PDXL-2 (FG1090-170) pour fournir une alimentation à distance via DXLink (nécessite un micrologiciel v1.2.40 ou supérieur)
  • Connexion directe DXLink - Lors de la réception de l'alimentation via DXLink* du PS-POE-AT-TC ou du PDXL-2, les plaques murales DXLink peuvent être connectées directement à un récepteur DXLink pour une solution point à point

* L'alimentation doit être fournie par l'un des appareils d'alimentation DXLink suivants : Sélecteur multimédia numérique Enova DGX 8/16/32/64 (avec une carte d'entrée paire torsadée DXLink installée), Sélecteur de présentation tout-en-un Enova DVX compatible (3155HD , 3156HD ou 2155HD), injecteur PoE haute puissance PS-POE-AT-TC ou contrôleur PDXL-2 Power over DXLink. AMX prend uniquement en charge l'utilisation de ces solutions Power over DXLink approuvées. D'autres alimentations électriques tierces ou des solutions PoE standard non compatibles peuvent endommager l'équipement DXLink.

Mots-clés : Harman

Spécifications techniques
  • Réference unique.amx-00137
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-09-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Classification IFCDistribution électrique