Publier vos produits
MXA-FMK-19 Flush Mount Kit for 19.4" Modero X® Series Wall Mount Touch Panels
AMX

MXA-FMK-19 Flush Mount Kit for 19.4" Modero X® Series Wall Mount Touch Panels

Traduit par Google,

APERÇU

Le kit de montage encastré MXA-FMK-20 permet aux écrans tactiles muraux Modero X 20,3" d'être installés totalement au ras du mur ou dans la position de montage mural normale si l'accès au bouton latéral et une meilleure exposition des haut-parleurs sont nécessaires. MXA-FMK-20 est compatible avec tous les écrans tactiles muraux Modero X 20,3", y compris MXD-2001-PAN-P (FG5968-36), MXD-2001-PAN-L (FG5968-37), MXD-2000XL-PAN- P (FG5968-05), MXD-2000XL-PAN-L (FG5968-11), MXD-2000XL-PAN-P-NC (FG5968-33) et MXD-2000XL-PAN-L-NC (FG5968-34). Le MXA-FMK-20 est une solution de montage autonome qui n'est pas utilisée avec d'autres supports, tels que le boîtier Rough-in.

Mots-clés : Harman

Spécifications techniques
  • Réference unique.amx-00163
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-09-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Supports d'équipements audiovisuels
  • Classification IFCDistribution électrique