Publier vos produits
MCP-106 Massio™ 6-Button ControlPad
MCP-106 Massio™ 6-Button ControlPad
MCP-106 Massio™ 6-Button ControlPad
MCP-106 Massio™ 6-Button ControlPad
    AMX

    MCP-106 Massio™ 6-Button ControlPad

    Traduit par Google,

    Le MCP-106 / 6-Button Massio™ ControlPad est un ControlPad haute performance qui combine le contrôle AMX et un clavier élégant dans une seule unité qui peut être montée dans un boîtier arrière standard 1 gang US, UK ou EU pour fournir un contrôle de pièce dédié. Les Massio ControlPads offrent des performances élevées, une utilisation intuitive et un style moderne, et sont simples à configurer à l'aide du Rapid Project Maker d'AMX ou programmés sur mesure à l'aide du logiciel NetLinx Studio. Le MCP-106 partage sa technologie de contrôleur avec la série NX phare d'AMX, ce qui lui permet de fournir les dernières fonctionnalités de mise en réseau et de sécurité, ainsi qu'une puissance de traitement exceptionnelle.

    Applications courantes

    • Le micrologiciel NX Master Security est idéal pour les politiques d'entreprise, d'éducation et gouvernementales nécessitant une communication sécurisée sur un réseau informatique conformément aux normes de sécurité attendues par l'industrie informatique de tout équipement fonctionnant dans une entreprise.
    • Les Massio ControlPads sont une solution parfaite pour les petits espaces et les petites salles de conférence, où la combinaison du contrôleur, de l'interface utilisateur et de la configuration de Massio avec RPM offre un moyen peu coûteux d'ajouter un contrôle AV aux petits espaces.
    • Les fonctions de sécurité et les options de montage mural sécurisé du MCP-106 le rendent idéal pour les salles de sous-commission de l'enseignement supérieur et les petites salles de classe.
    • La conception robuste et le prix attractif du MCP-106 le rendent également parfait pour les salles de classe K-12 (enseignement primaire).

    Recommandé pour

    • Salle de conférence

    Fonctionnalités

    • Prise en charge cryptographique - Conformément à la norme FIPS 140-2, une norme de sécurité informatique du gouvernement américain utilisée pour accréditer les modules cryptographiques pour la protection des données sensibles ou précieuses
    • IPv6 - Prend en charge le protocole Internet version 6 (IPv6), le protocole de communication qui fournit un système d'identification et de localisation pour les ordinateurs sur les réseaux et achemine le trafic sur Internet
    • IEEE 802.1X - Prend en charge la norme IEEE pour le contrôle d'accès au réseau basé sur les ports avec la possibilité d'accorder ou de refuser l'accès au réseau aux appareils souhaitant se connecter à un réseau local en fonction des informations d'identification liées à l'appareil plutôt qu'à un utilisateur
    • Services de certificat X.509 – NX prend en charge les certificats fournis par le client pour l'accès aux réseaux protégés
    • Client TLS / SSH - Fournit aux programmeurs NetLinx la possibilité de gérer les communications TLS et SSH du port sécurisé avec un périphérique ou un serveur distant
    • Network Syslog - Le contrôleur central génère un enregistrement d'audit des événements à l'aide de syslog, une norme pour la journalisation des messages
    • Sécurité réseau inégalée - Avec IPv6 et 802.1X filaire pour un accès réseau protégé et une prise en charge des groupes de connexion LDAP définis par l'utilisateur, Massio ControlPads offre une sécurité à toute épreuve
    • Clavier/contrôleur tout-en-un – Produit unique combinant une interface utilisateur élégante mais robuste avec un contrôleur intégré
    • Inclut AMX Control - Intègre la technologie de contrôle phare de la série NX d'AMX, y compris les dernières fonctionnalités de mise en réseau et de sécurité et une puissance de traitement exceptionnelle
    • Un outil pour programmer - RPM - Réduit radicalement le coût total de possession en réduisant le temps et le coût requis pour configurer ou programmer un système de quelques jours à moins d'une heure
    • Intégration simple avec RMS - À l'aide de RPM, intégrez facilement RMS au MCP-106 pour fournir une plate-forme de surveillance et de maintenance des performances en temps réel
    • Design industriel élégant - Complétez le reste de la famille de produits d'interface utilisateur AMX et ayez fière allure dans n'importe quelle pièce
    • Grands boutons / Texte plus grand et plus descriptif - Tous les boutons sont faciles à lire avec de grandes étiquettes fournies, ou créez facilement les vôtres pour une solution personnalisée
    • Surveillance de l'affichage - Utilisez le ControlPad avec RMS pour surveiller l'état de l'alimentation, l'état de l'entrée, les heures de la lampe et les heures du filtre
    • Contrôle basé sur le Web - Connectez-vous à distance aux ControlPads et appuyez sur les boutons
    • Minuterie d'inactivité - Éteignez l'équipement après un manque d'activité (délai d'attente) pour économiser de l'énergie
    • Ports de contrôle intégrés - Ports série et IR disponibles pour communiquer et contrôler l'équipement de présentation commun
    • Boutons rétroéclairés - peuvent clignoter ou s'allumer/éteindre lorsqu'on appuie dessus
    • Exécuter plusieurs fonctions à la fois - Des macros peuvent être écrites pour déclencher plusieurs fonctions en appuyant sur un seul bouton
    • Fonctionne avec les fichiers IR AMX - Exploitez des milliers de fichiers IR AMX préexistants sur AMX.com
    • Boîtiers standard - Options de montage de boîtier arrière standard pour les États-Unis, le Royaume-Uni et l'UE
    • Connexion directe native à RMS – Aucun proxy requis

    Mots-clés : Harman

    Spécification
    • Dimensions (HWD): Portrait: 4 11/16" x 3 7/16" x 9/16" (119 mm x 87.5 mm x 13.9 mm), Landscape: 3 7/16" x 4 11/16" x 9/16" (87.5 mm x 119 mm x 13.9 mm)

      Weight: Approximately .25 lbs (.11 kg)

      Mounting: Mount onto standard 1 gang US, UK, or EU back boxes

      Power Consumption: Typical: 4.5 Watts, Voltage, DC (Typical): PoE (37V-57V), Voltage DC Range: 37 V-57 V per 802.3af spec, Power Connector: (1) RJ-45 Ethernet

      Memory: Flash: 4 GB, Memory Card: 4 GB SD, DDRAM: 256 MB

      RS-232 Port: (1), 3-position 3.5mm Screw Terminal; 300 - 115,200 baud

      IR/Serial: (1), 2-position 3.5mm Screw Terminal; IR Transmit / 1-way Serial ports, Support high-frequency carriers up to 1.142 MHz

      Program Port: (1) USB Mini-B, USB

      ID Pushbutton: Reset factory settings, reset factory image, toggle between DHCP or static IP addressing mode

      FG Numbers: FG2102-06P-BL (Portrait, Black), FG2102-06P-W (Portrait, White), FG2102-06L-BL (Landscape, Black), FG2102-06L-W (Landscape, White)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.amx-00164
    • Famille de produitsElectrical
    • Groupe de produitsGeneral Purpose Controls
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-09-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
    • Classification IFCDistribution électrique

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord