Publier vos produits
MKP-106 6-Button Massio™ Keypad
MKP-106 6-Button Massio™ Keypad
MKP-106 6-Button Massio™ Keypad
MKP-106 6-Button Massio™ Keypad
    AMX

    MKP-106 6-Button Massio™ Keypad

    Traduit par Google,

    Le clavier Massio MKP-106 / 6 boutons est une version à clavier uniquement du Massio ControlPad MCP-106. Le MKP-106 offre un style Massio élégant dans n'importe quelle pièce, servant de deuxième interface utilisateur ou d'interface utilisateur principale dans les espaces qui contiennent déjà un contrôleur séparé. Le MKP-106 comprend de grands boutons faciles à lire dans un design élégant qui permet aux utilisateurs de gérer facilement des tâches complexes en appuyant sur un seul bouton pendant les réunions ou les cours. Le clavier se connecte au contrôleur via Ethernet, ce qui simplifie l'installation et la connectivité.

    Applications courantes

    • Idéal pour les petits espaces utilisant le contrôle NetLinx, offrant la possibilité d'utiliser un code personnalisé et des ports supplémentaires de contrôleurs NetLinx, tout en maintenant une expérience utilisateur cohérente avec les Massio ControlPads compatibles RPM.
    • Parfait pour les salles Massio nécessitant une deuxième interface utilisateur dans le même facteur de forme pour agir comme un clavier client pour le Massio ControlPad.

    Caractéristiques

    • Esthétique et facteur de forme Massio cohérents - Offre une apparence et une convivialité cohérentes dans les installations existantes avec Massio, avec les mêmes modèles et tailles que les Massio ControlPads
    • Style Massio dans les pièces personnalisées - Fournit une interface utilisateur de style Massio dans les pièces qui nécessitent un contrôleur séparé
    • Se connecte via des protocoles standard (PoE) - Simplifie le câblage et l'installation en minimisant les câbles et élimine le besoin d'alimentation à l'emplacement du clavier

    Mots-clés : Harman

    Spécification
    • Dimensions (HWD): Portrait: 4 11/16" x 3 7/16" x 9/16" (119 mm x 87.5 mm x 13.9 mm), Landscape: 3 7/16" x 4 11/16" x 9/16" (87.5 mm x 119 mm x 13.9 mm)

      Weight: Approximately .25 lbs (.11 kg)

      Mounting: Mount onto standard 1 gang US, UK, or EU back boxes

      Power Consumption: Typical: 4.5 Watts, Voltage, DC (Typical): PoE (37V-57V), Voltage DC Range: 37 V-57 V per 802.3af spec, Power Connector: (1) RJ-45 Ethernet

      Memory: Flash: 4 GB, Memory Card: 4 GB SD, DDRAM: 256 MB

      Program Port: (1) USB Mini-B, USB

      ID Pushbutton: Reset factory settings, reset factory image, toggle between DHCP or static IP addressing mode

      FG Numbers: FG5793-06P-W (Portrait, White), FG5793-06P-BL (Portrait, Black), FG5793-06L-W (Landscape, White), FG5793-06L-BL (Landscape, Black)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.amx-00171
    • Famille de produitsElectrical
    • Groupe de produitsGeneral Purpose Controls
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-09-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
    • Classification IFCDistribution électrique

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord