Publier vos produits
MET-13X Metreau® 13-Button Ethernet Expansion Keypad
AMX

MET-13X Metreau® 13-Button Ethernet Expansion Keypad

Traduit par Google,

APERÇU
Le clavier d'extension Metreau à 13 boutons MET-13X se connecte à n'importe quel clavier Ethernet Metreau adjacent (MET-6NE, MET-7E ou MET-13E) via un câble ruban pour ajouter des points de contrôle supplémentaires au même endroit.

APPLICATION COMMUNE
Idéal pour les salles de classe, les salles de conférence, les résidences ou les hôtels qui nécessitent plusieurs points de contrôle adjacents.

CARACTÉRISTIQUES

  • Connexion simple - Connectez jusqu'à trois claviers avec une adresse IP pour optimiser la conception du réseau de la salle
  • Compatible Power Over Ethernet (PoE) - Le clavier d'extension est alimenté par le clavier Ethernet Metreau auquel il est connecté (les options incluent MET-6NE, MET-7E et MET-13E) via le câble ruban

REMARQUE : Les plaques murales du clavier ne sont pas incluses. Voir ALD-CW-1, ALD-CW-2, ALD-CW-3. Harman

Spécifications techniques
  • Réference unique.amx-00167
  • Famille de produitsElectrical
  • Groupe de produitsGeneral Purpose Controls
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-09-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
  • Classification IFCDistribution électrique