Publier vos produits
MSD-1001 10.1" Modero S® Series G4 Wall Mount Touch Panel
AMX

MSD-1001 10.1" Modero S® Series G4 Wall Mount Touch Panel

Traduit par Google,

APERÇU
L'écran tactile mural MSD-1001 / 10,1" Modero S Series est une surface de contrôle polyvalente mais abordable qui convient également à la planification ou au contrôle de la pièce. Avec une sélection généreuse d'options de montage, le MSD-1001 peut être placé sur n'importe quel plat surface (y compris le verre) à l'intérieur ou à l'extérieur d'une salle de conférence ou d'une salle de classe, et la barre de disponibilité de la salle intégrée s'affiche en vert ou en rouge selon que la salle est actuellement réservée. , et prise en charge VoIP - le tout à un prix économique.

APPLICATIONS COURANTES

  • Le MSD-1001 permet même aux espaces de réunion les plus sensibles aux coûts de bénéficier d'un panneau de planification dédié, permettant aux utilisateurs de visualiser l'horaire de la salle en un coup d'œil et même de réserver la salle directement depuis le panneau.
  • Le MSD-1001 est également idéal comme deuxième écran tactile monté au mur ou sur un podium ou un pupitre dans une grande salle de conférence ou une salle de classe.

CARACTÉRISTIQUES

  • Graphismes puissants - Propulsé par le moteur graphique G4, la série Modero S propose des vidéos en streaming et une profondeur de couleur brillante de 24 bits
  • Barre de disponibilité des chambres élégante avec visibilité à 180° - Regardez facilement dans le couloir pour voir si les espaces de réunion sont occupés
  • Montez sur n'importe quelle surface lisse, y compris le verre - Utilisez le kit de montage multiple en option et montez l'écran tactile mural Modero S sur n'importe quelle surface lisse
  • Interface utilisateur élégante et réactive - L'écran exclusif SmoothTouch ™ prend en charge les gestes tactiles simples et offre des performances réactives
  • Cohérence de la conception architecturale - Installez les écrans tactiles Modero S et Modero X dans une installation pour un style cohérent quel que soit le budget

Mots-clés : Harman

Spécifications techniques
  • Réference unique.amx-00173
  • Famille de produitsElectrical
  • Groupe de produitsGeneral Purpose Controls
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-09-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_86_88
  • Description de l'Uniclass 2015Touch panels