Publier vos produits
RMBK-701 7” AMX RoomBook Scheduling Touch Panel
AMX

RMBK-701 7” AMX RoomBook Scheduling Touch Panel

Traduit par Google,

APERÇU
L'écran tactile AMX RoomBook 7" est un panneau de planification autonome qui s'intègre directement aux logiciels de planification de salles populaires tels que Microsoft Exchange, Office 365 et Google Calendar sans exigences matérielles supplémentaires. La couleur d'arrière-plan de l'interface utilisateur et les barres de disponibilité des salles intégrées changent entre rouge et vert pour afficher la disponibilité des chambres afin que les utilisateurs puissent facilement localiser et réserver une chambre disponible directement à partir du panneau et, si cette chambre est actuellement réservée, les utilisateurs peuvent rapidement localiser la chambre disponible la plus proche ou la prochaine heure disponible avec facilité.

Tirant parti du style et de la rentabilité de notre écran tactile Modero S Series primé, le RMBK-701 comprend la technologie SmoothTouch ™, un écran couleur haute résolution brillant, un large angle de vue de l'écran et des LED de barre de disponibilité, et une conception à profil bas pour une esthétique subtile. Le RMBK-701 peut être monté sur n'importe quelle surface plane, y compris le verre ou la pierre, à l'intérieur ou à l'extérieur d'une salle de conférence ou d'une salle de classe.

Le RMBK-701 est facile à installer à l'aide d'un assistant de configuration unique basé sur le panneau, pour rendre le panneau opérationnel en quelques minutes avec une formation minimale.

APPLICATIONS COURANTES
Idéal pour les petites/moyennes entreprises souhaitant optimiser l'utilisation des salles en mettant en œuvre une planification des salles à l'échelle de l'établissement avec un budget limité

CARACTÉRISTIQUES

  • Panneau de planification autonome rapide et facile à installer - Réduit les coûts en rationalisant l'installation, en simplifiant la configuration et en éliminant le besoin d'un contrôleur et d'un logiciel de surveillance
  • S'intègre directement à Microsoft Exchange, Office 365 et Google Calendar - Se synchronise avec les plates-formes de planification les plus populaires sans logiciel supplémentaire ni complications de configuration
  • Basé sur le matériel Modero S - Fournit tous les avantages de nos panneaux de programmation Modero S les plus populaires, y compris un design industriel primé, la technologie SmoothTouch™ et un écran couleur brillant
  • Réservation de chambres sur panneau - Réservez rapidement les chambres disponibles directement à partir du panneau
  • Diverses options de montage - Montez le panneau pratiquement n'importe où, y compris le verre
  • Localisateur de salles disponibles - Le panneau suggérera d'autres salles actuellement disponibles en appuyant simplement sur un bouton
  • Indicateurs de disponibilité à l'avant et sur les côtés du panneau - La visibilité à 180 degrés permet aux utilisateurs de déterminer facilement si la salle est actuellement disponible

Mots-clés : Harman

Spécifications techniques
  • Réference unique.amx-00182
  • Famille de produitsElectrical
  • Groupe de produitsGeneral Purpose Controls
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-09-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
  • Classification IFCDistribution électrique

Disponibilité de la région

Amérique du Nord