Publier vos produits
MXD-2001-PAN 20.3" Modero X® Series G5 Panoramic Wall Mount Touch Panel
AMX

MXD-2001-PAN 20.3" Modero X® Series G5 Panoramic Wall Mount Touch Panel

Traduit par Google,

APERÇU
L'écran tactile mural G5 série Modero X® MXD-2001-PAN / 20,3" est une interface utilisateur haut de gamme qui inclut le moteur graphique G5 et offre des performances supérieures. Conçu pour le contrôle ou la programmation d'une salle dédiée, cet écran tactile au style élégant offre une et des animations et des transitions fluides, ainsi qu'un processeur quadricœur qui fournit une puissance de traitement plus que suffisante pour exécuter les applications les plus exigeantes aujourd'hui et à l'avenir.Le MXD-2001-PAN comprend également un navigateur Web intégré et des visionneuses de documents, permettant aux utilisateurs d'accéder aux informations en temps réel lors de réunions ou de conférences.

Les écrans tactiles Modero X Series G5 offrent plusieurs premières dans l'industrie, notamment un magnifique écran tactile multipoint capacitif panoramique qui permet aux utilisateurs d'accéder à plusieurs applications avec une navigation minimale. Il est prêt à prendre en charge les dispositifs et étiquettes Near Field Communication™ (NFC) et RFID haute fréquence (HF RFID) pour permettre une authentification sécurisée et fiable et permettre la personnalisation de l'expérience utilisateur. L'aspect distinctif complétera même les salles de réunion et les maisons les plus sophistiquées, avec une variété d'options de montage pour plus de sécurité et de commodité.

APPLICATIONS COURANTES

  • Le MXD-2001-PAN est idéal pour les salles de conférence, les salles de conférence ou les auditoriums où une surface de contrôle panoramique est nécessaire pour permettre l'accès simultané à plusieurs fonctions tout en restant élégamment discret.
  • Dans l'enseignement supérieur, le MXD-2001-PAN est idéal pour les amphithéâtres, les auditoriums, les théâtres d'arts de la scène et les salles de réunion qui nécessitent des capacités de contrôle étendues.
  • Dans les résidences, il est parfait pour les espaces de vie principaux tels que les cuisines, les salons, les cinémas maison ou les bureaux à domicile où la surface de contrôle panoramique peut être utilisée pour gérer les systèmes dans toute la maison.
  • Le MXD-2001-PAN peut être utilisé comme panneau de programmation pour les salles de réunion et les auditoriums haut de gamme.
  • Tous les panneaux de montage mural de la série Modero X sont idéaux pour les zones de réception ou d'autres lieux de rassemblement où les calendriers principaux peuvent être affichés avec des informations diffusées en continu sur le Web, comme la météo et les cotations boursières.

CARACTÉRISTIQUES

  • Moteur graphique G5 et traitement Quad Core - Le traitement le plus puissant de l'industrie offre des gestes fluides, un balayage, une réorganisation dynamique, une animation améliorée avec des transitions à des vitesses plus élevées pour une expérience que tout utilisateur appréciera
  • Mises à jour simplifiées de l'écran tactile et du micrologiciel de l'entreprise - Déployez et mettez à jour les fichiers de l'écran tactile et les fichiers du micrologiciel à partir d'une URL réseau pour des mises à jour simplifiées à l'échelle de l'entreprise
  • Navigateur Web intégré, visionneuses de documents et partage Enzo - Simplifie de manière pratique l'accès et la présentation du contenu et des documents en temps réel pendant les réunions. Prévisualisez simplement les fichiers accessibles via le navigateur Web natif, USB ou les applications de stockage en nuage avant d'envoyer le contenu directement à Enzo. Une prochaine version du micrologiciel permettra aux applications d'être mises à jour ou désactivées à l'aide du gestionnaire de mise à jour des applications G5 intégré.
  • Multitâche avec la surface de contrôle panoramique - Le format d'image panoramique des écrans tactiles Modero X G5 offre un espace dédié pour effectuer plusieurs activités à la fois.
  • Dernières technologies de communication - Prend en charge la visioconférence HD en utilisant la caméra intégrée, ainsi que le streaming vidéo HD. Prend également en charge NFC (Near Field Communication) et RFID haute fréquence (HF RFID) pour l'authentification et la sécurité, les périphériques Bluetooth et la connectivité USB.
  • Modes de sécurité réglables - Avec la possibilité de choisir entre des modes haute sécurité ou personnalisés, les administrateurs peuvent personnaliser les niveaux de sécurité du panneau pour l'accès, la mise en réseau et la communication.
  • Parfait sous n'importe quel angle - Comprend la commutation dans le plan (IPS), qui offre les angles de vision les plus larges et la reproduction des couleurs la plus précise du marché
  • Options de montage généreuses - En plus du montage mural, vous pouvez monter l'écran tactile paysager mural/encastré Modero X Series de 20,3" directement sur un rack d'équipement à l'aide du kit de montage en rack MXA-RMK-20 Modero X Series en option (FG5969-60)
  • Afficher et sélectionner des données dynamiques avec les boutons Listview - Affichez une liste d'entrées générées par une source de données dynamique (par exemple, les contacts du répertoire téléphonique, les journaux d'appels, le flux RSS ou d'autres sources de données en temps réel) permettant à l'utilisateur de faire défiler ou de rechercher pour faire une sélection. Des démos sont disponibles dans le centre de ressources de l'interface utilisateur

Mots-clés : Harman

Spécifications techniques
  • Réference unique.amx-00178
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-09-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Classification IFCDistribution électrique