Publier vos produits
MXD-430 4.3" Modero X® Series G4 Wall/Flush Mount Touch Panel
AMX

MXD-430 4.3" Modero X® Series G4 Wall/Flush Mount Touch Panel

Traduit par Google,

APERÇU
L'écran tactile mural de la série Modero X® MXD-430 / 4,3" est une interface utilisateur haut de gamme conçue pour le contrôle ou la programmation d'une pièce dédiée. Cet écran tactile au style élégant offre des animations et des transitions rapides et fluides, ainsi qu'un style élégant qui a fière allure dans n'importe quel réglage.

Les écrans tactiles de la série Modero X offrent plusieurs premières dans l'industrie, notamment un magnifique écran tactile multipoint capacitif qui permet aux utilisateurs d'accéder à plusieurs applications avec une navigation minimale. Il est prêt à prendre en charge les dispositifs et étiquettes Near Field Communication™ (NFC) et RFID haute fréquence (HF RFID) pour permettre une authentification sécurisée et fiable et permettre la personnalisation de l'expérience utilisateur. L'aspect distinctif complétera même les salles de réunion et les maisons les plus sophistiquées, avec une variété d'options de montage pour plus de sécurité et de commodité.

APPLICATIONS COURANTES

  • Le MXD-430 est idéal pour les salles de réunion, les salles de conférence ou les auditoriums où une surface de contrôle panoramique est nécessaire pour permettre l'accès simultané à plusieurs fonctions tout en restant élégamment discret.
  • Dans l'enseignement supérieur, le MXD-430 est idéal pour les amphithéâtres, les auditoriums, les théâtres d'arts de la scène et les salles de réunion qui nécessitent des capacités de contrôle étendues.
  • Dans les résidences, il est parfait pour les cuisines, les chambres ou les bureaux à domicile où il peut être utilisé pour gérer les systèmes dans toute la maison.
  • Le MXD-430 peut être utilisé comme panneau de programmation pour les salles de réunion et les auditoriums haut de gamme.
  • Tous les panneaux de montage mural de la série Modero X sont idéaux pour les zones de réception ou d'autres lieux de rassemblement pour afficher les calendriers principaux et d'autres informations.

CARACTÉRISTIQUES

  • Sauts et limites graphiques - La série Modero X propose des fonctionnalités d'interface utilisateur intuitives, notamment : gestes, balayage, réorganisation dynamique et capacités d'animation améliorées.

Mots-clés : Harman

Spécifications techniques
  • Réference unique.amx-00179
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-09-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Classification IFCDistribution électrique