Publier vos produits
MET-6NE Metreau® 6-Button Ethernet Keypad with Navigation
AMX

MET-6NE Metreau® 6-Button Ethernet Keypad with Navigation

Traduit par Google,

APERÇU
Le clavier Ethernet Metreau à 6 boutons MET-6NE avec navigation comprend le contrôle de la source, une molette de navigation qui ajuste les niveaux et fournit des options de bouton haut, bas, gauche, droite et de sélection, ainsi qu'une barre LED pour un retour visuel du niveau. Le MET-6NE peut être utilisé comme clavier individuel ou en conjonction avec les claviers d'extension Ethernet Metreau à 7 ou 13 boutons. Le clavier se connecte au contrôleur via Ethernet, ce qui simplifie l'installation et la connectivité.

APPLICATION COMMUNE
Idéal pour un contrôle économique des salles de classe, des salles de conférence, des cuisines, des salles de bains et d'autres applications nécessitant un contrôle simplifié jusqu'à 6 appareils.

CARACTÉRISTIQUES

  • Se connecte via des protocoles standard (Ethernet) - Simplifie le câblage et l'installation en minimisant les parcours de câbles
  • Connexion en guirlande jusqu'à trois claviers - Offre la possibilité de connecter jusqu'à trois claviers à l'aide d'une seule adresse IP
  • S'adapte aux plaques murales de style décor - Simplifie l'installation et a fière allure
  • Les LED bleues s'allument pour indiquer la sélection du bouton - Améliore la convivialité en confirmant le choix de l'utilisateur
  • Simplicité inégalée - Comprend une molette de navigation pour un contrôle simplifié

REMARQUE : Les plaques murales du clavier ne sont pas incluses. Voir ALD-CW-1, ALD-CW-2, ALD-CW-3.

Mots-clés : Harman

Spécifications techniques
  • Réference unique.amx-00168
  • Famille de produitsElectrical
  • Groupe de produitsGeneral Purpose Controls
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-09-16
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
  • Classification IFCDistribution électrique