Publier vos produits
MSA-MMK-10 Multi Mount Kit for 10.1" Modero S® Series Wall Mount Touch Panel
AMX

MSA-MMK-10 Multi Mount Kit for 10.1" Modero S® Series Wall Mount Touch Panel

Traduit par Google,

APERÇU
Le kit de montage multiple MSA-MMK2-10 est conçu pour monter l'écran tactile mural Modero S de 10,1" ou l'écran tactile de programmation AMX RoomBook sur n'importe quelle surface lisse sans perçage ni découpe - améliorez la beauté et la fonctionnalité de l'architecture en verre, marbre et pierre avec le style épuré d'une interface de contrôle Modero S. MSA-MMK-10 est compatible avec MSD-1001 (FG2265-01). MSA-MMK2-10 est compatible avec MSD-1001-L2 (FG2265-31) et RMBK-1001 (FG2265-40).

Mots-clés : Harman

Spécifications techniques
  • Réference unique.amx-00188
  • Famille de produitsElectrical
  • Groupe de produitsGeneral Purpose Controls
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-10-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_86_88
  • Description de l'Uniclass 2015Touch panels

Disponibilité de la région

Amérique du Nord