Publier vos produits
CTP-1301 Presentation Connectivity and Transport Kit - Transmitter
AMX

CTP-1301 Presentation Connectivity and Transport Kit - Transmitter

Traduit par Google,

Le kit de connectivité et de transport de présentation AMX CTP-1301 est une solution de commutation et de distribution 4K qui combine la commutation, la mise à l'échelle et le transport à distance dans un seul kit comprenant à la fois un émetteur et un récepteur. Le kit de présentation CT a été conçu pour répondre aux besoins des environnements de présentation simples, y compris la commutation vidéo à la table, le transport sur un câble de catégorie et une connectivité supplémentaire au niveau du récepteur pour un AMX Acendo Core ou un PC de salle au niveau du récepteur, ainsi que la mise à l'échelle et sortie à l'écran.

Le kit offre une valeur ajoutée et une flexibilité aux solutions de présentation en fournissant une solution unique et simple à mettre en œuvre qui offre une commutation et une connectivité là où vous en avez besoin, ainsi qu'un contrôle unifié de l'émetteur et du récepteur, le tout sur un câble de catégorie unique.

APPLICATIONS COURANTES
Le kit de connectivité et de transport de présentation est idéal pour les applications de présentation simples nécessitant une commutation vidéo économique, facile à concevoir et à mettre en œuvre.

Mots-clés : Harman

Spécification
  • Features

    • Transmitter and Receiver Included – Switching where you need it in a single, easy-to-order solution.
    • HDCP 2.2 Support– Support the latest source devices.
    • Built-in Scaling – Connect a single cable to display with an output that matches its optimal resolution.
    • Transport Over a Single Category Cable – Simple installation over longer distances.
    • NetLinx Native – Easy integration with AMX automation systems.
Spécifications techniques
  • Réference unique.CTP-1301-Presentation-Connectivity-and-Transport-Kit-TX
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-06-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Code ETIMEC001634
  • Nom ETIMAudio/video transmitting system
  • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Code UNSPSC391215
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_04
  • Description de l'Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 00
  • Titre OmniClassAudio Visual Equipment