Publier vos produits
DCE-1 In-Line Controller
AMX

DCE-1 In-Line Controller

Traduit par Google,

Le contrôleur en ligne AMX DCE-1 combine le contrôle CEC, l'émulation EDID et l'extraction audio dans un seul appareil économique. Le DCE-1 fournit une émulation EDID pour des résolutions allant jusqu'à 4K60 4:4:4 et inclut la prise en charge HDCP 2.2, offrant une compatibilité avec les derniers écrans et périphériques source. L'intégrateur peut soit copier l'EDID à partir de la sortie, soit sélectionner l'un des 15 EDID préprogrammés.

Le contrôleur fournit un EDID fixe à l'appareil source pour s'assurer qu'il produit de manière fiable la vidéo dans la résolution correcte pour l'affichage. Le DCE-1 offre également des capacités de désembeddage audio, avec des options de sortie SPDIF numérique et analogique. Pour simplifier le contrôle de l'affichage, le DCE-1 offre également la possibilité d'allumer et d'éteindre l'affichage à l'aide de chaînes CEC ou RS232 chaque fois qu'un périphérique source est connecté ou déconnecté.

APPLICATIONS COURANTES
L'AMX DCE-1 est idéal pour une variété d'applications nécessitant une émulation EDID en ligne, une extraction audio ou un contrôle d'affichage simple.

Mots-clés : Harman

Spécification
  • Features

    • Extended Display Identification Data (EDID) – Provides a fixed EDID to the source to ensure that it always reliably outputs video.
    • 4K60 4:4:4 and HDCP 2.2 Support – Support the latest source and display devices. Experience pixel-for-pixel video reproduction of 4K60 source video with full 4:4:4 color space.
    • Signal-Based Display Control – Use CEC or RS232 to automatically turn displays on/off in response to a change in the input signal.
    • Audio De-embed Capabilities – Remove audio from line to be used in signal processing, amplification, and more.
Spécifications techniques
  • Réference unique.DCE-1-In-Line-Controller
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-06-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Code ETIMEC001634
  • Nom ETIMAudio/video transmitting system
  • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Code UNSPSC391215
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_04
  • Description de l'Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 00
  • Titre OmniClassAudio Visual Equipment