Publier vos produits
DVX-2265-4K 6x2+1 4K60 4:4:4 All-In-One Presentation Switcher
DVX-2265-4K 6x2+1 4K60 4:4:4 All-In-One Presentation Switcher
DVX-2265-4K 6x2+1 4K60 4:4:4 All-In-One Presentation Switcher
DVX-2265-4K 6x2+1 4K60 4:4:4 All-In-One Presentation Switcher
    AMX

    DVX-2265-4K 6x2+1 4K60 4:4:4 All-In-One Presentation Switcher

    Traduit par Google,

    Le sélecteur de présentation tout-en-un AMX Enova® DVX-2265-4K 6x2+1 est un dispositif audio, vidéo et de contrôle unifié qui remplace le besoin de nombreux composants individuels et élimine les défis d'intégration et de fiabilité qui les accompagnent.

    Ce mélangeur de présentation 2U compact offre une qualité vidéo de pointe avec prise en charge de la vidéo 4K60 4:4:4, HDMI 2.0, HDCP 2.2 et HDR.

    Le DVX exploite la technologie audio légendaire de HARMAN. Un amplificateur Crown DriveCore de 120 watts, un traitement audio par BSS et la dernière suppression de larsen dbx fonctionnent ensemble pour garantir aux utilisateurs une expérience audio de la plus haute qualité.

    Le DVX-2265-4K est une solution simple à installer et flexible, parfaitement adaptée pour simplifier considérablement le contrôle et la distribution AV dans les salles de conférence, les salles de conseil et les salles de classe de petite à moyenne taille. Les fonctionnalités de facilité d'utilisation incluent une interface Web HTML5 adaptée aux mobiles, la liaison automatique des points de terminaison DXLink sur le réseau ICSLan isolé du contrôleur intégré de la série NX et la mise sous tension de chaque entrée et sortie DXLink. Les entrées et sorties audio Dante complètent les entrées et sorties audio analogiques permettant au DVX d'être utilisé dans une multitude de situations. Les entrées et sorties DXLink du DVX sont compatibles avec d'autres appareils AMX, tels que l'Enova DGX, ainsi qu'avec les appareils HDBaseT standard permettant au DVX d'être intégré simplement et proprement dans des conceptions à l'échelle de l'entreprise.

    Le processeur NX intégré et son système d'exploitation sécurisé offrent des fonctionnalités de sécurité étendues, notamment un réseau isolé que nous appelons ICSLan, la prise en charge 802.1X, l'intégration LDAP avec un nombre illimité de groupes définis par l'utilisateur, la prise en charge de syslog et la prise en charge de la communication IP cryptée à l'aide de la cryptographie validée FIPS 140-2. modules.

    L'architecture tout-en-un d'Enova DVX offre le coût total de possession le plus bas du secteur, grâce à la facilité d'assistance, de maintenance et de configuration, ainsi qu'à la réduction des coûts de matériel et de câblage.

    Applications courantes

    Le DVX-2265-4K est idéal pour simplifier considérablement le contrôle et la distribution AV dans les espaces de réunion de petite à moyenne taille :

    • Salles de classe et salles de réunion des collèges et universités.
    • Salles de réunion et salles de réunion d'entreprise.
    • Les établissements de santé diffusent des vidéos haute résolution dans les salles de formation.

    Fonctionnalités

    • Prise en charge 4K60 4:4:4 - Prise en charge HDMI 2.0 et HDCP 2.2 - HDR - Sorties mises à l'échelle - Prend en charge la meilleure qualité vidéo via HDMI et câble de catégorie.
    • Prise en charge de la plage dynamique élevée (HDR) et des couleurs profondes - Prise en charge de HDR10 et Deep Color 36 bits.
    • Configuration et prise en charge simples - L'interface Web HTML5 adaptée aux mobiles avec des fonctions d'état et de dépannage intégrées réduit le besoin d'un logiciel de configuration propriétaire et le réseau interne permet la configuration automatique des terminaux.
    • Dante Audio - 8 canaux d'entrée et 8 canaux de sortie audio IP.
    • Amplificateur Crown DriveCore - 120 W par canal stéréo à 4/8 ohms 120 W mono à 70/100 Volt.
    • USB 2.0 - Les données USB 2.0 haut débit provenant d'appareils tels que les caméras Web et les périphériques de stockage sont transmises sans avoir besoin de câbles séparés.
    • Entrées et sorties paires torsadées DXLink™ – Envoyez et recevez de l'audio, de la vidéo, USB 2.0, un contrôle bidirectionnel et Ethernet vers des récepteurs et émetteurs HDMI DXLink jusqu'à 100 m de distance sur un câble à paire torsadée.
    • Appareil tout-en-un - Contrôleur, commutateur matriciel, scaler vidéo, processeur de signal audio, amplificateur et distribution à paires torsadées - le tout dans un châssis 2U peu encombrant.
    • Simplicité et fiabilité - Remplace le besoin de nombreux composants et équipements individuels, garantissant une fiabilité élevée et des économies sur les coûts de configuration et de programmation.
    • Faible coût total de possession - Avec une plate-forme cohérente sur une variété de tailles, il est facile de standardiser sur le DVX et de réduire les coûts de matériel, de formation, de support, de dépannage et de rechange.
    • Sécurité réseau inégalée - Avec une double carte réseau pour isoler l'équipement audiovisuel AMX ou tiers du réseau principal, 802.1X pour un accès réseau protégé et l'intégration LDAP avec un nombre illimité de groupes définis par l'utilisateur, l'Enova DVX offre une sécurité à toute épreuve.
    • Qualité d'image vidéo optimale à chaque fois - La technologie exclusive SmartScale redimensionne automatiquement l'image à la meilleure résolution et aux meilleurs paramètres vidéo pour chaque écran, même pour les écrans de types différents, sans configuration manuelle, éliminant ainsi le besoin de convertisseurs externes coûteux.
    • Traitement audio BSS - Comprend un processeur de signal numérique intégré avec des fonctionnalités avancées telles qu'un égaliseur paramétrique indépendant à 10 bandes, des réglages de gain d'entrée indépendants et une compression variable, permettant un réglage de précision pour correspondre aux attributs uniques de la source et de la pièce.
    • dbx AFS2 - Suppression avancée des larsens
    • Audio Breakaway - L'audio intégré de n'importe quelle entrée HDMI ou DXLink peut être désincorporé de la vidéo, traité via le DSP et commuté sur n'importe quelle sortie analogique, HDMI, DXLink ou Dante.
    • Commutation matricielle audio - Quatre chemins audio indépendamment commutés et traités fournissent quatre configurations uniques de volume, d'égalisation, de ducking et de mixage pour un son de pièce parfaitement réglé ainsi qu'une intégration avec les conférences audio/vidéo, les systèmes de boucle d'induction, les haut-parleurs de renforcement de la voix et les appareils d'enregistrement audio .
    • Traitement de microphone amélioré - L' égaliseur paramétrique 3 bandes indépendant, la compression, le déclenchement, l'atténuation automatique et la limitation sur chaque entrée de microphone garantissent une communication cristalline.

    Mots-clés : Harman

    Spécification
    • Video Inputs: (4) HDMI, (2) DXLink 4K60

      Video Outputs: (2) HDMI; supports HDMI/HDCP. (1) 4K60 DXLink; mirrors associated HDMI output; supports digital video, audio, Ethernet, USB 2.0, and bi-directional control

      Video Resolution Support:

      480p up to 3840x2160 @ 60Hz 4:4:4 and 4:2:2, including

      • 3840x2160p@50/60 Hz, 4:2:0
      • 4096x2160p@50/60 Hz, 4:2:0

      See Operations Reference Guide for details for each signal type.

      Audio Inputs: (6) Analog Mic/Line, (2) Analog Stereo Audio, (8) Dante Channels. See Data Sheet for details.

      Audio Outputs: (1) Amp (8-Ohm and 70/100V), (2) Analog Stereo Audio, (8) Dante Channel. See Data Sheet for details.

      RS-232 Port: (2) 3-position 3.5mm Screw Terminal, 2 bi-directional serial ports, 300 -115,200 baud

      IR/Serial: (2) 2-position 3.5mm Screw Terminal, 2 IR Transmit / 1-way Serial ports, Support high-frequency carriers up to 1.142 MHz, 2 IR/Serial data signals can be generated simultaneously.

      I/O Channels: (1) 4-position 3.5mm Screw Terminal, 2-channel binary I/O port for contact closure with each input being capable of voltage sensing, +12V DC and GND Included on the connector

      Relays: (2) 4-position 3.5 mm Screw Terminal, (2) single-pole, single-throw relays, Each relay can switch up to 24 VDC or 28 VAC @ 1 A, Each relay is independently controlled.

      Dimensions (H x W x D): 8.8 cm x 44 cm x 38 cm

      FG Numbers: FG1906-0201

    Spécifications techniques
    • Réference unique.dvx-2265-4k-presentation-switcher
    • Famille de produitsElectronics
    • Groupe de produitsPresentation Switchers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code ETIMEC001634
    • Nom ETIMAudio/video transmitting system
    • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Code UNSPSC391215
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_04
    • Description de l'Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 00
    • Titre OmniClassAudio Visual Equipment