Publier vos produits
DX-TX DXLink™ Multi-Format Transmitter Module
AMX

DX-TX DXLink™ Multi-Format Transmitter Module

Traduit par Google,

APERÇU
L'émetteur multiformat DXLink envoie des signaux audio et vidéo analogiques et numériques, y compris HDMI avec HDCP, contrôle et Ethernet jusqu'à 100 mètres sur un câble à paire torsadée standard. Utilisez l'émetteur DXLink avec les cartes d'entrée paires torsadées Enova DGX DXLink ou les commutateurs de présentation tout-en-un Enova DVX compatibles. L'émetteur DXLink peut également être utilisé comme solution point à point avec un récepteur HDMI DXLink. L'émetteur DXLink peut être alimenté à partir de n'importe quelle source d'alimentation DXLink telle que la carte d'entrée à paire torsadée Enova DGX DXLink, Enova DVX-3155HD, DVX-3156HD, PS-POE-AT-TC ou PDXL-2. Il comprend également une alimentation locale. L'émetteur dispose à la fois d'un port analogique multiformat pour prendre en charge les appareils hérités et d'un port HDMI pour prendre en charge les nouveaux appareils numériques.

APPLICATIONS COURANTES
L'émetteur multiformat DXLink envoie la vidéo, l'audio et le contrôle analogiques ou numériques à un écran distant dans la pièce, de l'autre côté de la maison ou dans une salle de classe au bout du couloir. Les ports de contrôle intégrés de l'émetteur peuvent être utilisés pour contrôler une source et le port ICSLan fournit un point d'accès IP.

CARACTÉRISTIQUES

  • Un seul câble - Envoyez de l'audio et de la vidéo tout en passant le contrôle, Ethernet, les signaux USB et l'alimentation
  • Contrôle NetLinx® natif partout - Contrôlez les appareils source et d'affichage connectés à l'aide des ports IR et RS-232 intégrés
  • Envoyez des signaux HDMI jusqu'à 100 mètres - Étendez la portée des signaux HDMI bien au-delà des capacités du câblage HDMI typique
  • Port analogique multiformat et port HDMI - Prend en charge les signaux analogiques hérités - RVBHV, Composant, S-Vidéo et Composite, et signaux numériques HDMI/HDCP, DisplayPort et DVI
  • Câble à paire torsadée standard - Économisez du temps et des efforts lors de l'installation en tirant parti d'un câble à paire torsadée économique, consultez le livre blanc Cabling for Success with DXLink pour plus de détails

Mots-clés : Harman

Spécifications techniques
  • Réference unique.amx-00135
  • Famille de produitsElectronics
  • Groupe de produitsCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-09-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
  • Classification IFCDistribution électrique
  • Code ETIMEC001634
  • Nom ETIMAudio/video transmitting system
  • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Code UNSPSC391215
  • Code Uniclass 2015Pr_70_75_04
  • Description de l'Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
  • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Numéro OmniClass23-37 15 00
  • Titre OmniClassAudio Visual Equipment

Disponibilité de la région

Amérique du Nord