Publier vos produits
DX-RX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Receiver Module
DX-RX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Receiver Module
DX-RX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Receiver Module
DX-RX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Receiver Module
    AMX

    DX-RX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Receiver Module

    Traduit par Google,

    Le module récepteur HDMI AMX DXLink 4K60 est une solution de transport à distance compatible 4K60 4: 4: 4 qui intègre la technologie SmartScale® pour fournir HDMI 2.0 avec HDCP 2.2 qui est parfaitement mis à l'échelle pour chaque écran connecté automatiquement, éliminant les défis d'intégration qui peuvent surviennent lorsque les sources et les écrans ont des résolutions optimales différentes. Il accepte l'audio, la vidéo, le contrôle, l'Ethernet et l'USB 2.0 sur un câble à paire torsadée standard blindé Cat6, Cat6A ou Cat7. Les modules récepteurs HDMI DXLink 4K60 sont parfaits pour recevoir des signaux HDMI et de contrôle sur de longues distances à partir d'un module émetteur DXLink 4K60 distant ou d'autres émetteurs AMX compatibles tels que la carte de sortie à paire torsadée DGX DXLink 4K60. Les ports de contrôle intégrés du récepteur peuvent être utilisés pour contrôler un appareil de destination et le port ICSLan fournit un port d'accès au réseau IP lorsqu'il est utilisé conjointement avec la série Enova DGX 100.

    Applications courantes

    Le module récepteur HDMI DXLink 4K60 est idéal pour étendre la vidéo 4K60 4:4:4 dans toutes les situations où la meilleure qualité vidéo est requise ou lorsqu'une installation simple est souhaitée :

      • Collèges et universités qui transmettent l'audio et la vidéo dans ou entre les salles de classe pour un apprentissage collaboratif ou distribué.
      • Entreprises qui distribuent de l'audio et de la vidéo dans les espaces de réunion.
      • Les établissements de santé diffusant des vidéos haute résolution dans les salles de formation, les salles de simulation ou les laboratoires.

    Fonctionnalités

    • HDMI 2.0 4K60 4:4:4 Over Distance - Idéal pour les utilisateurs exécutant des applications de visualisation critiques telles que les centres d'opérations nécessitant un transport qui utilisent la pleine fidélité de leurs écrans
    • Prise en charge de la gamme dynamique élevée (HDR) et des couleurs profondes - Prise en charge de HDR10 et de Deep Color 36 bits.
    • HDCP 2.2 - Prend en charge les dernières normes vidéo pour réaliser toutes les capacités des interfaces HDMI.

    • USB 2.0 - Les données USB 2.0 haut débit provenant d'appareils tels que les caméras Web et les périphériques de stockage sont transmises sans avoir besoin de câbles séparés.

    • Comme toujours, un seul câble - Comme toutes les solutions de transport audio et vidéo AMX DXLink actuelles, une résolution et une fidélité de haut niveau sont obtenues sur un seul câble à paire torsadée par rapport à d'autres produits qui peuvent nécessiter des câbles doubles, ce qui entraîne généralement un coût important.
    • Câble à paire torsadée – Économisez du temps et des efforts lors de l'installation en tirant parti d'un câble à paire torsadée économique.
    • Compatible HDBaseT – Conforme à la norme HDBaseT, ce qui les rend compatibles avec les sources HDBaseT tierces.

    Mots-clés : Harman

    Spécification
    • Dimensions (HWD): 1" x 8 2/3" x 6 1/3" (2.54 cm x 22.0 cm x 16.0 cm)

      Twisted Pair Cable Type & Length: Shielded Cat6, Shielded Cat6A, Cat7. Distances up to 328 ft (100 m) supported on Shielded Cat6A and Cat7

      Back Connectors: Local Power: 2.1mm DC Power Jack;, DXLink Port: RJ-45;, USB Host Port: USB Type B;, USB Device Port: USB Type A;, ICSLAN/Ethernet Port: RJ-45;, IR-RX Port: 3.5mm Mini Mono Jack;, IR-TX Port: 2-pin Phoenix;, Serial Port: 3-pin Phoenix;, HDMI Out: HDMI Type A Female;, Analog Stereo Output: 3.5mm Mini-Stereo Jack

      USB2.0: USB2.0 supported point-to-point to DXLink 4K60 compatible switcher or DXLink 4K60 HDMI Transmitter

      HDMI: Compatible Formats: HDMI2.0, HDCP2.2, DVI

      Resolution Support: Up to 4096 x 2160p @ 60 Hz, 4:4:4

      HDMI Audio: Audio Resolution: 16 bit to 24 bit;, Audio Sample Rate: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz

      HDCP: HDCP2.2

      FG Numbers: FG1010-512-01, FG1010-512-02 (TAA)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.dx-rx-4k60-receiver-module
    • Famille de produitsElectronics
    • Groupe de produitsDigital Media Switchers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Communication
    • Classification IFCDistribution électrique
    • Code ETIMEC001634
    • Nom ETIMAudio/video transmitting system
    • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Code UNSPSC391215
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_04
    • Description de l'Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • Code CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Numéro OmniClass23-37 15 00
    • Titre OmniClassAudio Visual Equipment