Le module émetteur HDMI AMX DXLink 4K60 est une solution de transport à distance compatible 4K60 4:4:4 avec prise en charge de HDMI 2.0 et HDCP 2.2. Il transmet l'audio, la vidéo, le contrôle, l'Ethernet et l'USB 2.0 sur un câble à paire torsadée standard blindé Cat6, Cat6A ou Cat7. Les modules émetteurs HDMI DXLink 4K60 sont parfaits pour envoyer des signaux HDMI et de contrôle sur de longues distances à un module récepteur DXLink 4K60 distant ou à d'autres récepteurs AMX compatibles tels que la carte d'entrée à paire torsadée DGX DXLink 4K60. Les ports de contrôle intégrés de l'émetteur peuvent être utilisés pour contrôler un appareil source et le port ICSLan fournit un port d'accès au réseau IP lorsqu'il est utilisé conjointement avec la série Enova DGX 100.
Applications courantes
Le module émetteur HDMI DXLink 4K60 est idéal pour étendre la vidéo 4K60 4:4:4 dans toutes les situations où la meilleure qualité vidéo est requise ou lorsqu'une installation simple est souhaitée :
Fonctionnalités
Mots-clés : Harman
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |